G3512 750kW

Grupos electrógenos a gas G3512 con RESPUESTA RÁPIDA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo de gas
750ekW a 0,8pf
750ekW a 0,8pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Estrategia de emisiones y combustible
Grupo electrógeno con certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Grupo electrógeno con certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia

Descripción general

Grupo electrógeno de gas natural de 525 a 750 kW

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

Beneficios

Cumple con la UL2200 Certificación

Con certificación de vanguardia de la EPA para el uso en aplicaciones de no emergencia, UL2200, UL1446 y más

Listo en 7 segundos

Cumple con las especificaciones líderes de la industria, como NFPA 110 Nivel 1 Tipo 10

Listo para aceptar 100% Carga de bloque

Apto para recoger las cargas de todo el sitio en caso de emergencia.

Especificaciones del producto para G3512 con RESPUESTA RÁPIDA

Clasificación de respaldo de gas 750ekW a 0,8pf 750ekW a 0,8pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %) Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Estrategia de emisiones y combustible Grupo electrógeno con certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia Grupo electrógeno con certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Rpm 1.800 rpm 1.800 rpm
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Cilindrada 3173 pulg³ 52 L
Modelo de motor G3512 G3512
Cilindrada 3173 pulg³ 52 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Tipo de regulador ADEM A4 ADEM A4
Longitud 205.7 pulg 5224 mm
Ancho 90 pulg 2286 mm
Altura 99.4 pulg 2525 mm
Peso 27500 lb 12500 kg

G3512 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtros de aire doble, 1 por lado, con indicador de servicio
  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Panel de control

  • Cat ECS 100

Enfriamiento

  • Bombas impulsadas por motor para el agua de las camisas y del posenfriador del circuito separado
  • Agua de las camisas y bombas SCAC accionadas por motor
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones LG o RG cuando el radiador no está seleccionado
  • Radiador montado en paquete

Combustible

  • Control del sensor de NOx según la relación aire-combustible
  • 0,5 a 5lb/pulg2, presión de combustible de admisión del motor
  • Gas natural en tuberías: 800 a 1.000BTU/scf y número de metano de 70 a 100
  • Tren de gas: NFPA37 y CSA B149.3

Escape

  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectados al Módulo de Sensor de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GCEM para proporcionar alarmas y paradas
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor

Sistema de combustible

  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • Válvula de control electrónico instalada en el motor
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas Energizada Para Funcionar (ETR, Energized-To-Run) de 24V CC

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos y radiadores pintados con negro brillante
  • Servicio al lado derecho

Lubricación

  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Filtro de aceite estilo cartucho

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Material aislante clase H NEMA
  • SR5
  • Excitación magnética permanente
  • El Regulador de Voltaje Digital (CDVR, Digital Voltage Regulator) de Caterpillar incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje de tresfases, modalidades KVAR/PF, supresión de RFI y un excitador mín./máx.

Sistema de regulación

  • ADEM A4

Sistema de encendido

  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEM A4)

Regulación

  • Regulador de velocidad ADEM A4 con entrada de velocidad de 4 a 20mA (0V a 5V)

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24VCC
  • Baterías con bastidor y cables
  • Motor de arranque eléctrico

G3512 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con antefiltro

Disyuntores

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo de cuatro dígitos
  • Montado en el lado derecho, izquierdo y trasero
  • Disyuntores nominales con bastidor en P, UL-100%, tripolares, de 1.200A
  • Disyuntores nominales con bastidor en R con clasificación UL-100%, tripolares, de 1.600A y 2.000A
  • Disyuntores Masterpact nominales UL-100% tripolares de 2.000A
  • Clasificación de 100%, tripolar (UL/CSA/IEC), clasificación de cinco dígitos
  • Tripolar (clasificación 947-2 IEC)
  • Montaje del bastidor

Panel de control

  • Anunciador remoto
  • Módulo de alarma local
  • Monitoreo por equipo local
  • Relé de fallo del motor
  • Monitoreo por equipo remoto

Enfriamiento

  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector
  • Radiador remoto de circuitos JW y SCAC, interruptor de nivel incluido pero no conectado
  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Codo de 305mm (12")
  • Atenuación de 18, 25dBA
  • Conexiones flexibles
  • Silenciador de 305mm (12")
  • Silenciador supresor de chispas de 305mm (12")
  • Brida de 305mm (12")

Sistema de combustible

  • 3sensores de presión del tren de gas de 0 a 100kPag, de 4 a 20mA

Generalidades

  • Pedido de pintura especial
  • Emblema US AID
  • Kit de herramientas
  • Herramienta de diagnóstico digital

Generador

  • Caja acceso a los cables
  • Filtro de aire del generador
  • Barras colectoras europeas
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Detectores de temperatura de los cojinetes

Arranque/carga

  • Cargador de baterías de 20A, 24V CC
  • Batería con bastidor y cables
  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga de 45A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE.UU.

Vea cómo G3512 con RESPUESTA RÁPIDA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512
Grupo Electrógeno de Gas G3512
Grupo Electrógeno de Gas G3512
Grupo Electrógeno de Gas G3512

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  G3512 con RESPUESTA RÁPIDA

Ver más ofertas