3512B (50 Hz) con paquete actualizable | Grupo Electrógeno Diésel de 1.600 a 1.875 kVA

Grupos electrógenos diésel 3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.600 a 1.875 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
1.875/1.750 kVA
1.875/1.750 kVA
Clasificación de potencia principal
1.700/1.600 kVA
1.700/1.600 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.600 a 1.875 kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512B producen potencia confiable de 1.600 a 1.875 kVA a 50 Hz y están diseñados para satisfacer las necesidades esenciales, continuas, de respaldo y principales de su aplicación. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos Cat® ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.
FAQ
Q. ¿Este generador cumple con las pautas ISO 8528?
R. Sí, el 3512B, como todos nuestros generadores Cat, se prueba de acuerdo con los pasos de carga que se detallan en la ISO 8528, parte 5.
P. ¿Los generadores Cat son fáciles de instalar?
R. Los generadores Cat se pueden configurar con una cantidad de opciones para facilitar la instalación.
¿Cat tiene mucha experiencia con la generación de energía eléctrica?
R. Cat tiene más de 80 años de experiencia con energía en el sitio y portátil y envió millones de generadores a clientes en todo el mundo.
P. ¿Cat ofrece generadores que respalden mis objetivos de sostenibilidad?
R. Cat ofrece generadores que pueden funcionar con una cantidad de combustibles renovables, incluso HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado), biodiésel, gas de relleno sanitario, gas de agua servida y más.
P. ¿Este generador podrá proveer energía de emergencia en los días calurosos de verano?
R. La mayoría de los generadores de la serie 3500 Cat pueden operar en temperaturas ambientes de hasta 50 °C (122 °F), lo que proporciona energía de forma fiable cuando lo necesita.

Beneficios

envíos

- Más de 200.000 envíos desde 1981, líder en el mercado de motores grandes

de horas de operación globales

- Optimizado para un consumo de combustible un 11 % menor. Ahorros demostrados en los costos de operación

menor consumo de combustible

- Más de 4.000.000.000 de horas de operación globales. Rendimiento comprobado en aplicaciones de servicio pesado

- Respaldo global con 1.800 sucursales que operan en 200 países. Obtenga un amplio respaldo de posventa que incluye acuerdos de reparación y mantenimiento.

Especificaciones del producto para 3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.600 a 1.875 kVA

Clasificación de respaldo 1.875/1.750 kVA 1.875/1.750 kVA
Clasificación de potencia principal 1.700/1.600 kVA 1.700/1.600 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 400 a 415 voltios 400 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación mínima 1.600 kVA 1.600 kVA
Clasificación máxima 1.875 kVA 1.875 kVA
Modelo de motor 3512B TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3512B TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Carrera, HD 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 L
Cilindrada, HD 3576 pulg³ 58.56 L
Relación de compresión 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longitud: mínima 212.8 pulg 5404 mm
Longitud máxima 217.1 pulg 5515 mm
Ancho: mínimo 90 pulg 2286 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura: mínima 94.9 pulg 2411 mm
Altura máxima 94.9 pulg 2411 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 25620 lb 11621 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.600 a 1.875 kVA Equipos estándar

Sistema de control

  • EMCP 4.2B
  • Botón de parada de emergencia
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • 4salidas digitales programables
  • Control automático/arranque/parada
  • 4entradas digitales programables
  • Voltios CC
  • Giro de ciclo del motor
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Ajuste de velocidad
  • Baja presión del aceite
  • Comunicaciones
  • Frecuencia (Hz)
  • Indicadores de advertencia/parada
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • horas de operación
  • Parada de emergencia
  • Presión del aceite
  • Prueba de luces
  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%
  • Indicación digital para:
  • Exceso de velocidad
  • Reconocimiento de alarma
  • Rpm
  • Operación de 24voltiosCC
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Temperatura del refrigerante
  • Voltios (L-L y L-N)

Sistema de regulación

  • ADEM III

Sistema de enfriamiento

  • SCAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con superficie con bridas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema del generador

  • Supresión de RFI
  • Excitador mín./máx.
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR)
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente
  • Devanado aleatorio
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación interior (IE)
  • Detección de voltaje de tres fases
  • Conexiones de la barra colectora
  • 6conductores
  • Material aislante clase H NEMA

Documentos

  • Manual de piezas
  • Manual de Operación y Mantenimiento

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Eliminación de vapores
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Enfriador de aceite de lubricación integral

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador

Generalidades

  • Volante y caja del volante: SAE
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Servicio al lado derecho
  • Rotación estándar SAE

3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.600 a 1.875 kVA Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de servicio pesado

Escape

  • Silenciadores de escape

Generador

  • Excitación interior (IE)
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores anticondensación
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de control

  • Grupos de detección de voltaje y corriente del EMCP
  • Equipo de red CAN2
  • Módulos del anunciador (local y remoto)
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Opciones de módulo de distribución de carga (bajo voltaje)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Equipo de red del anunciador
  • Conexión neutral a tierra
  • Monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • Módulo del anunciador remoto (bajo voltaje)
  • Módulos del anunciador local (bajo voltaje)
  • Cat Connect: telemática Ethernet, satelital, celular
  • Reguladores (bajo voltaje MUI)

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Sistema de enfriamiento

  • Radiadores instalados
  • Refrigerante
  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Accesorios del sistema de enfriamiento

Montaje

  • Aisladores IBC
  • Montajes antivibratorios de caucho
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Baterías de sobremedida
  • Cargadores de batería
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Silenciadores
  • Adaptadores Y
  • Codos
  • Expansores de brida y escape

Soporte de fábrica

  • Puesta en servicio en la fábrica

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario

Generadores y accesorios

  • Excitación interna
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • RW
  • 6conductores
  • Kit de calentadores de espacio
  • Bastidores 1.400 y 1.600
  • Paso: 0,6667
  • Grupos electrógenos de bajo voltaje de 380, 400, 415 voltios, de tres fases, de 1.500 rpm
  • Kits de conversión del grupo electrógeno: PM a IE/IE a PM

Generalidades

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Paquete UL 2200

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Aceite de lubricación en el sumidero estándar
  • Colector de aceite del sumidero estándar
  • Filtros de aceite de lubricación
  • Colector de aceite del grupo de drenaje
  • Regulador del nivel de aceite
  • Grupos de bomba de prelubricación

Sistema del cárter

  • Grupo de protección del cárter
  • Sistema de ventilación del cárter

Sistema de montaje

  • Aisladores de baja eficiencia
  • Aisladores de baja eficiencia (disco)
  • Aisladores bajos
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Conexiones de potencia

  • Voltaje bajo: opciones de conexión de potencia
  • Disyuntores operados eléctricamente
  • Bajo voltaje: disyuntores montados en el paquete
  • Bajo voltaje: grupos electrógenos de bastidores 1.400 y 1.600

Pruebas especiales e informes

  • Informe TVA del grupo electrógeno personalizado
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe TVA del grupo electrógeno estándar
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Carga de prueba del motor estándar

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías de 20A
  • Cargador de batería de 10A
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubierta del motor de arranque
  • Baterías, bastidores y cables
  • Grupos de cables del calentador de agua de las camisas
  • Calentadores del agua de las camisas
  • Cargador de batería de 35A

Cobertura de servicio extendido

  • Oro: 36, 48, 60 y 120meses de cobertura
  • Sistema de potencia comercial Cat
  • Plata: 36, 48, 60 y 120meses de cobertura
  • Platino: 24, 36, 48, 60 y 120meses de cobertura

Vea cómo 3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.600 a 1.875 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Explorar las ofertas vigentes para  3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.600 a 1.875 kVA

Ver más ofertas