D20 | C2.2 (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 20 kW

Grupos electrógenos diésel C2.2 | D20

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
20,0ekW
20,0ekW
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Estrategia de emisiones y combustible
EPA de EE.UU. Tier 4I (Tier 4 Interim 40 CFR Parte 1039 de la EPA)
EPA de EE.UU. Tier 4I (Tier 4 Interim 40 CFR Parte 1039 de la EPA)

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 20ekW

Con una producción de corriente eléctrica fiable de 20 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel D20 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D20 cumplen con la norma de emisiones de la EPA Tier 4I.

Beneficios

Más de un 1.000horas de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado.

Especificaciones del producto para C2.2 | D20

Clasificación de respaldo 20,0ekW 20,0ekW
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Estrategia de emisiones y combustible EPA de EE.UU. Tier 4I (Tier 4 Interim 40 CFR Parte 1039 de la EPA) EPA de EE.UU. Tier 4I (Tier 4 Interim 40 CFR Parte 1039 de la EPA)
Voltaje 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VCA 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VCA
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C2.2 Cat®, 4 en línea, diésel de 4ciclos C2.2 Cat®, 4 en línea, diésel de 4ciclos
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 134 pulg³ 2.2 L
Relación de compresión 23.3:1 23.3:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible Tipo de cartucho mecánico Tipo de cartucho mecánico
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 88.6 pulg 2250 mm
Ancho máximo 41.3 pulg 1050 mm
Altura máxima 57.9 pulg 1470 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D20 Equipos estándar

Motor

  • Sistema eléctrico, 12 VCC
  • Motor diésel de 2,2 L, EPA Tier IV Interim

Sistema de escape

  • Múltiples de escape seco

Sistema de combustible

  • Regulador mecánico

Panel de control

  • GCCP 1.2. Reguladores de Voltaje R220/R221/D350

Telemática

  • Telemática 4G LTE de Product Link PL444

Generadores y accesorios para generadores

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Marco M

Sistema de arranque y carga

  • Motores de arranque de 12V

Generalidades

  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante

C2.2 | D20 Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire

Sistema de enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Codo, brida
  • Conexión flexible
  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Expansor de escape

Telemática

  • Telemática de Product Link PLG 601 y 641

Recintos

  • Recintos insonorizados de acero y aluminio

Silenciadores

  • Silenciadores de 25 dBA

Sistema de arranque y carga

  • Calentadores de espacio
  • Cargador de baterías
  • Alternador de carga
  • Calentador del agua de las camisas

Vea cómo C2.2 | D20 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

D20

D20

D20

D20

D20

D20

D20
D20
D20
D20
D20
D20

Explorar las ofertas vigentes para  C2.2 | D20

Ver más ofertas