3512C (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 1.230 a 1.500kW

Grupos electrógenos diésel 3512C (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
1.500 ekW
1.500 ekW
Clasificación de potencia principal
1360 ekW
1360 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Con certificación de la EPA de EE.UU.
Con certificación de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.230 a 1.500 ekW

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512C producen potencia confiable de 1.230 a 1.500ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos cuentan con la certificación de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes Tier2 para uso fuera de carretera)

Beneficios

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

BMEP un 19% más bajo en comparación con otras marcas

Proporciona una gran capacidad de carga de bloque y durabilidad

Especificaciones del producto para 3512C (60 Hz)

Clasificación de respaldo 1.500 ekW 1.500 ekW
Clasificación de potencia principal 1360 ekW 1360 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Con certificación de la EPA de EE.UU. Con certificación de la EPA de EE.UU.
Voltaje 380 a 13.800 voltios 380 a 13.800 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación máxima 1.500 ekW 1.500 ekW
Clasificación mínima 1.230 ekW 1.230 ekW
Modelo de motor 3512C ATAAC, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3512C ATAAC, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 L
Relación de compresión 14.7:1 14.7:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longitud: mínima 222.2 pulg 5618 mm
Longitud máxima 221.2 pulg 5618 mm
Ancho: mínimo 89.7 pulg 2279 mm
Ancho máximo 89.7 pulg 2279 mm
Altura: mínima 104.4 pulg 2652 mm
Altura máxima 104.4 pulg 2652 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 28971 lb 13141 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 28971 lb 13141 kg

3512C (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo tipo cartucho con indicador de servicio

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Bomba de cebado de combustible

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • Controlador del grupo electrógeno Cat ECS

Sistema de control

  • Reconocimiento de alarma
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Temperatura del refrigerante
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen el regulador de voltaje integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) de Caterpillar. El IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de voltaje Integrado) incluye la capacidad de caída reactiva, detección de voltaje de tresfases, modalidades KVAR/PF, supresión de RFI (Radio-frequency Interference, interferencia de radiofrecuencia), excitador mín./máx. Monitor del diodo excitador y limitador
  • kW/h (total)
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Baja presión del aceite
  • Cat ECS 100
  • Indicación digital para:
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
  • Voltios CC
  • 1 salida del relé programable (forma C)
  • Exceso de velocidad
  • kVAr/h (total)
  • 1salidas digitales programables
  • Comunicaciones
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%
  • Cat Connect
  • Pantallas personalizables
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Control automático/arranque/parada
  • Controles:
  • Giro de ciclo del motor
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Funciones programables del relé de protección:
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • Parada de emergencia
  • Ajuste de velocidad
  • La cantidad de E/S varía según las opciones seleccionadas
  • Prueba de luces
  • Rpm
  • Operación de 24voltiosCC
  • Botón de parada de emergencia
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Frecuencia (Hz)
  • Secuencia de fase del generador
  • Función de histograma de carga
  • Función de PLC

Sistema de enfriamiento

  • Sensores de nivel de refrigerante (no incluidos con los paquetes sin radiador)
  • SCAC
  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Refrigerante de Larga Duración de Caterpillar (no se incluye con los paquetes sin radiador, SF44CTS instalado)

Sistema de escape

  • Salidas con superficie con bridas
  • Múltiple de escape seco

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)
  • Bomba de cebado de combustible

Generadores y accesorios

  • Voltaje medio:
  • Excitación interior (IE)
  • Voltaje alto
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Sistema de material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C de respaldo)
  • Conexiones de barras colectoras, caja de extensión del lado derecho, entrada de cable inferior
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Bajo voltaje:
  • Material aislante clase H, aumento de temperatura clase F a 40°C de temperatura ambiente (105°C principal/130°C de respaldo)
  • Sistema de material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C de respaldo)
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • 6conductores
  • Devanado aleatorio
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • Devanado de forma

Sistema de regulación

  • ADEM III

Documentos

  • Manual de piezas

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Eliminación de vapores
  • Aceite lubricante
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Enfriador de aceite de lubricación integral

Sistema de montaje

  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)

Sistema de arranque y carga

  • Alternador de carga de 45 A
  • Batería y bastidor de batería con cables
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios

Generalidades

  • Volante y caja del volante: SAE 00
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio por el lado derecho
  • Pintura: Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante

3512C (60 Hz) Equipos opcionales

Paneles de control

  • EMCP 4.4

Escape

  • Silenciadores de escape

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Filtro de elemento sencillo

Generador

  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación interior (IE)
  • Calentadores anticondensación

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante
  • Radiadores ATAAC instalados estándar
  • Radiadores ATAAC (Air to Air Aftercooler, Posenfriador de Aire a Aire) instalados optativos
  • Radiadores instalados optativos
  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Radiadores instalados estándar

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Sistema de escape

  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Adaptadores Y
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Silenciadores

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario

Generalidades

  • Emblema USAID

Montaje

  • Aisladores IBC
  • Montajes antivibratorios de caucho
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Generadores y accesorios

  • Transformadores de corriente diferencial (DCT), clase 15 kV
  • RW, IE, 6 conductores, paso de 0,6667
  • Transformadores de Corriente Diferencial (DCT), clase 8,7kV
  • Bastidores 1400, 1600, 2700
  • Calentadores de espacio
  • Filtro de aire del grupo electrógeno
  • Conversión del grupo electrógeno de IE a PM
  • Voltaje bajo: 380, 440/480 voltios, de tres fases, 1.800 rpm

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Cargadores de batería
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Baterías de sobremedida

Instrumentos

  • Grupo de cables sin sensores de cilindro
  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Bombas de prelubricación
  • Regulador del nivel de aceite
  • Drenajes del aceite
  • Aceite lubricante en sumidero estándar

Protección del cárter

  • Sin válvulas de alivio de explosión
  • Sin válvulas de alivio de explosión del cárter
  • Válvulas de alivio de explosión
  • Sistema de ventilación del cárter

Sistema de montaje

  • Aisladores de baja eficiencia tipo disco
  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Conexiones de potencia

  • Entrada de cables: lado derecho
  • Barra colectora del poste central
  • Conexiones de potencia traseras
  • Conexiones de potencia del lado derecho
  • Disyuntores nominales IEC, tripolares, de 2.000, 2.500 y 3.200 A
  • Disyuntores nominales, 100% UL, tripolares, de 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 y 4.000A
  • Conexiones de potencia del lado izquierdo
  • Opción de seisconductores y seisterminales
  • Disyuntores nominales IEC, cuadripolares, de 2.000 y 2.500A
  • Conexiones neutrales a tierra
  • Grupos de conexión a tierra

Pruebas especiales e informes

  • Carga de prueba del motor estándar
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Certificación CSA
  • Certificación antisísmica IBC
  • Prueba de consumo de combustible
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de batería de 10A
  • Conjunto de baterías de 24voltios: secas
  • Dispositivo de barreras del motor
  • Cargador de batería de 35A
  • Motor de arranque neumático
  • Regulador de presión del aire
  • Baterías, bastidores y cables:
  • Calentadores del agua de las camisas
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubierta del motor de arranque

Vea cómo 3512C (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del 3512C de 50Hz montado al ras

Vista trasera izquierda del 3512C de 50Hz montado al ras

Vista delantera izquierda del 3512C de 50Hz montado al ras

Vista delantera derecha del 3512C de 50Hz montado al ras

Vista trasera derecha del 3512C de 50Hz montado al ras
Vista trasera izquierda del 3512C de 50Hz montado al ras
Vista delantera izquierda del 3512C de 50Hz montado al ras
Vista delantera derecha del 3512C de 50Hz montado al ras

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3512C (60 Hz)

Ver más ofertas