DE330E0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 330 kVA

Grupos electrógenos diésel C9 | DE330E0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
330kVA
330kVA
Clasificación mínima
330kVA
330kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin certificación
Sin certificación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 330kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 330 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE330E0 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C9 | DE330E0

Clasificación máxima 330kVA 330kVA
Clasificación mínima 330kVA 330kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin certificación Sin certificación
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C9 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua C9 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 4.41 pulg 112 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Cilindrada 537.01 pulg³ 8.8 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica hidráulica Inyección unitaria electrónica hidráulica
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 157 pulg 3988 mm
Ancho máximo 47.5 pulg 1207 mm
Altura máxima 73.5 pulg 1867 mm

C9 | DE330E0 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con filtro desechable de papel

Paneles de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Generadores y accesorios para generadores

  • Centro de alimentación, IP22
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Protección IP23
  • 12 conductores
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador repintados, amarillo Caterpillar

C9 | DE330E0 Equipos opcionales

Certificaciones

  • Certificación global para CIS
  • Certificado de conformidad europeo

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Disyuntores

  • Actualizaciones del disyuntor cuadripolar (IEC, 100% nominal): 400, 630, 800 y 100A

Paneles de control

  • Opciones del panel de control: contactos sin voltios, bocina de alarma local, pantallas de temperatura del aceite
  • Dispositivos de protección del panel de control: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel bajo de combustible - Sensor de nivel de combustible

Sistema de enfriamiento

  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Brida del conducto del radiador

Recintos

  • Recinto insonorizado
  • Recinto insonorizado para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Adaptador de bridas de 5 a 6"
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10 o 25dBA
  • Brida de 6"
  • juegos de codo de 5 y 6"

Sistema de combustible

  • Base del tanque de combustible integral con pared doble

Generadores y accesorios

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Sobremedida, AREP, grupos electrógenos CIP

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería

Vea cómo C9 | DE330E0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9
Recinto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  C9 | DE330E0

Ver más ofertas