C15 (50Hz) | Generador Diésel de 365 a 550kVA

Grupos electrógenos diésel C15 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
550 kVA
550 kVA
Clasificación mínima
365kVA
365kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Tier 2 o Tier 3
Tier 2 o Tier 3

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 365 a 550kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C15 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 365 a 550 kVA a 50 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores cuentan con la certificación de bajo consumo de combustible y la certificación de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes Tier2 y Tier3 para uso fuera de carretera) y cumplen con las normas de emisiones StageIIIA de la Unión Europea para uso fuera de carretera y las emisiones y estrategias de consumo de combustible de las normas de emisiones para uso fuera de carretera III de China.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C15 (50Hz)

Clasificación máxima 550 kVA 550 kVA
Clasificación mínima 365kVA 365kVA
Estrategia de emisiones y combustible Tier 2 o Tier 3 Tier 2 o Tier 3
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C15 ATAAC, I-6, diésel de cuatro tiempos enfriado por agua C15 ATAAC, I-6, diésel de cuatro tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927.56 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 150.8 pulg 3830 mm
Ancho máximo 58.3 pulg 1481 mm
Altura máxima 86.3 pulg 2193 mm

C15 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de aire

  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador
  • Filtro de aire: filtro de papel desechable sin cartucho

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Panel de control

  • GCCP 1.3

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Escape

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Filtro de combustible primario con separador integral de agua y filtro secundario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Generador y accesorios

  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Centro de alimentación, IP22

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Válvulas de drenaje de aceite

Sistema de montaje

  • Los aisladores de vibración lineal cautivos entre la base y el motor-generador incluyen provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación.

Arranque/carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar

C15 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación global para CIS

Generador

  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores anticondensación

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Disyuntores

  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Contactos auxiliares, disyuntor
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Dispositivo disyuntor bloqueable

Generador y accesorios

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de bastidor LC de sobremedida
  • Calentadores de espacio
  • Grupo electrógeno de bastidor en A CIP
  • Grupo electrógeno de bastidor en A de sobremedida
  • Protección contra ingreso
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Grupo electrógeno de bastidor LC

Paneles de control

  • Sensor de nivel de combustible
  • Contactos sin tensión
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • Anunciador local
  • GCCP 1.4
  • Bocina de alarma local
  • Módulo anunciador remoto

Arranque/carga

  • Baterías de sobremedida
  • Cargadores de batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Alternador de carga

Sistema de enfriamiento

  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Protectores
  • Brida del conducto del radiador

Generalidades

  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Certificación CSA
  • Declaración de conformidad EEC
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Paquete UL 2200
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Recintos

  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta
  • Recintos insonorizados

Sistema de escape

  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Silenciador montado en el motor
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible con pared doble

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Pruebas especiales/informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C15 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del C15

Vista trasera izquierda del C15

Vista delantera derecha del C15

Vista trasera izquierda del C15

Recinto

Recinto del C15

Vista trasera derecha del C15
Vista trasera izquierda del C15
Vista delantera derecha del C15
Vista trasera izquierda del C15
Recinto
Recinto del C15

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C15 (50Hz)

Ver más ofertas