C1.5 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 10 a 13,5kVA

Grupos electrógenos diésel C1.5 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
13,5 kVA
13,5 kVA
Clasificación mínima
10,0 kVA
10,0 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 10,0 a 13,5kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 10,0 a 13,5 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C1.5 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C1.5 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a R96/EUIIIA.

Beneficios

Más de 1.000 horas de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado.

Apropiado para entornos adversos

Especificaciones del producto para C1.5 (50Hz)

Clasificación máxima 13,5 kVA 13,5 kVA
Clasificación mínima 10,0 kVA 10,0 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje 110 a 415 voltios 110 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C1.5 Cat® C1.5 Cat®
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.5 pulg 90 mm
Cilindrada 91.3 pulg³ 1.5 L
Relación de compresión 22.5:1 22.5:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible Inyección indirecta Inyección indirecta
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 55.1 pulg 1400 mm
Ancho máximo 24.4 pulg 620 mm
Altura máxima 41.5 pulg 1054 mm

C1.5 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Generadores y accesorios para generadores

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Protección IP23
  • 12 conductores
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para refrigerante

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C1.5 (50Hz) Equipos opcionales

Opciones de alternador

  • Protección de aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE
  • Certificación global para CIS

Disyuntores

  • Disyuntor cuadripolar
  • Dispositivo disyuntor bloqueable

Opciones del panel de control

  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Parada de emergencia con llave
  • Cargador de baterías
  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado (GALVANIZADO)
  • Un solo punto de levantamiento para el recinto

Sistema de combustible

  • Alarma por bajo nivel de combustible

Opciones de montaje

  • Extracción del silenciador industrial
  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción de la batería

Pruebas especiales e inspección

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Protector del radiador
  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C1.5 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno C1.5

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno C1.5

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5

Recinto

Recinto
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno C1.5
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno C1.5
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C1.5 (50Hz)

Ver más ofertas