Grupo electrógeno diésel de 1.230 a 1.500 kW | 3512B (60 Hz)

Grupos electrógenos diésel 3512B (60 Hz) 1.500 ekW con paquete actualizable

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
1.500/1.400 ekW
1.500/1.400 ekW
Clasificación de potencia principal
1.360/1.275 ekW
1.360/1.275 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.230 a 1.500 ekW

Nuestros grupos electrógenos diésel industriales producen potencia fiable de 1.230 a 1.500 kW a 60 Hz. Los Grupos Electrógenos Diésel 3512B están diseñados para ofrecer soluciones de potencia continua para sus operaciones comerciales, además de proporcionar potencia de emergencia y de respaldo. Los motores diésel se pueden poner en paralelo y pueden llevar a cabo las aplicaciones principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los generadores Cat® se encuentran disponibles en consumo bajo de combustible y configuraciones de emisiones bajas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede quemar el HVO en este generador para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad?
R. Sí, el 3512B puede quemar el HVO para ayudar a reducir las emisiones.
P. ¿El generador Cat cumple con los requisitos de arranque de 10 segundos?
R. Sí, con la configuración adecuada nuestros generadores son capaces de arrancar a los 10 segundos para cumplir con las necesidades de emergencia o los requisitos del cliente.
P. ¿Este generador cumple con las pautas ISO 8528?
R. Sí, el 3512B, como todos nuestros generadores, se prueba de acuerdo con los pasos de carga que se detallan en la ISO 8528, parte 5.
P. ¿Este generador es ruidoso?
R. Ofrecemos una variedad de opciones para insonorizar que incluye silenciadores y recintos insonorizados para muchos de nuestros generadores a fin de reducir los niveles de dB(A).
P. ¿Dónde puedo obtener piezas de repuesto para un generador Cat?
R. Las piezas de repuesto se encuentran disponibles en los distribuidores Cat en más de 200 países en el mundo.

Beneficios

envíos

- Los generadores Cat® cuentan con sistemas de potencia totalmente integrados que proporcionan potencia continua para los centros de datos, instalaciones de atención médica o cualquier lugar donde se requiera potencia

de horas de operación globales

- Tecnologías de generadores líderes en la industria

- BMEP (Brake Mean Effective Pressure, Presión efectiva promedio del freno) es un 18 % menor en comparación con otras marcas, lo que proporciona una gran capacidad de carga de bloqueo y durabilidad

más bajo en comparación con otras marcas

- Respaldo global con 1.800 sucursales que operan en 200 países. Obtenga un amplio respaldo de posventa que incluye acuerdos de reparación y mantenimiento.

Especificaciones del producto para 3512B (60 Hz) 1.500 ekW con paquete actualizable

Clasificación de respaldo 1.500/1.400 ekW 1.500/1.400 ekW
Clasificación de potencia principal 1.360/1.275 ekW 1.360/1.275 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 380 a 480voltios 380 a 480voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación máxima 1.500 kW 1.500 kW
Clasificación mínima 1.230 kW 1.230 kW
Modelo de motor 3512B TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3512B TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 51.8 pulg³ 3161.03 L
Relación de compresión 14.0:1 estándar, 15.5:1 HD 14.0:1 estándar, 15.5:1 HD
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longitud máxima 207.8 pulg 5279 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura máxima 94.9 pulg 2409 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 24297 lb 11021 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz) 1.500 ekW con paquete actualizable Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo tipo cartucho con indicador de servicio

Sistema de control

  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%

Panel de control

  • Voltios CC
  • Operación de 24voltiosCC
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Temperatura del refrigerante
  • kW/h (total)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Reconocimiento de alarma
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Control automático/arranque/parada
  • Controles:
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • kVAr/h (total)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • Prueba de luces
  • horas de operación
  • Sobrecorriente (50/51)
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Comunicaciones:
  • 6entradas digitales programables
  • Rpm
  • Giro de ciclo del motor
  • 2 salidas del relé programables (forma C)
  • El IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Voltaje Integrado) incluye capacidad de caída reactiva y detección de voltaje de tresfases
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Indicación digital para:
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Ajuste de velocidad
  • Botón de parada de emergencia
  • Monitor del diodo excitador y limitador
  • Baja presión del aceite
  • EMCP 4.2B
  • Bajo nivel de refrigerante
  • 2salidas digitales programables
  • Modalidades KVAR/PF, supresión de RFI, excitador mín./máx.
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%
  • Exceso de velocidad
  • Frecuencia (Hz)
  • Parada de emergencia
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen un regulador de voltaje (IVR, Integrated Voltage Regulator) de Caterpillar.
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Secuencia de fase del generador
  • Funciones programables del relé de protección:
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar (no incluido con paquetes sin radiador, SF44CTS instalado, radiadores o intercambiadores de calor suministrados sueltos)
  • Protectores del ventilador y la correa
  • JWAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Sensores de nivel de refrigerante (no incluidos con los paquetes sin radiador)

Escape

  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con superficie con bridas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)

Generadores y accesorios

  • Material aislante clase H NEMA
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación interior (IE) o excitación magnética permanente (PMG)
  • Bajo voltaje
  • 6conductores
  • Modelos de 60 Hz: patrón de orificios estándar NEMA
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente (125°C principal/150°C de respaldo)
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Devanado aleatorio

Sistema de regulación

  • Regulador isócrono Woodward de 2.301A

Sistema de lubricación

  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Eliminación de vapores
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y bastidor de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 50A

Generalidades

  • Rotación estándar SAE
  • Pintura: Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Volante y caja del volante: SAE 00
  • Servicio al lado derecho

3512B (60 Hz) 1.500 ekW con paquete actualizable Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: incluye un filtro Cat de elemento sencillo e indicador de servicio
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de nivel sencillo

Paneles de control

  • Cat Connect (debe seleccionar una opción)
  • Módulo RTD: puede seleccionar uno
  • Monitoreo de paquetes de Modbus
  • Primer anunciador local
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Equipo de red CAN2
  • Anunciador personalizado remoto
  • Paquete de E/S local discreto
  • Puerta del tablero contra vandalismo

Sistema de enfriamiento

  • Configuraciones de radiador optativas
  • Indicador de nivel de agua
  • Refrigerante

Sistema de control

  • Monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y de escape
  • Codos de escape
  • Silenciadores
  • Conexiones flexibles
  • Brida y expansores de escape

Generadores y accesorios

  • Control de los calentadores de espacio
  • Conversión del generador
  • Calentadores de espacio

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador del nivel de aceite
  • Bomba de sumidero manual de prelubricación
  • Bomba de sumidero de prelubricación eléctrica
  • Aceite lubricante

Pruebas especiales e informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informe TVA del grupo electrógeno estándar
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe TVA del grupo electrógeno personalizado
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Carga de prueba del motor estándar
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Carga de prueba del motor estándar
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno

Generalidades

  • Dispositivos de bloqueo

Sistema del cárter

  • Sistema de ventilación
  • Sistemas de protección

Baterías y caja de las baterías

  • Conjunto de baterías de 24voltios: secas
  • Cargadores de batería: 10, 20 y 35A

Sistema de conexión eléctrica

  • Grupos de detección de voltaje y corriente del EMCP
  • Conexiones de potencia del disyuntor
  • Barras colectoras del poste central

Disyuntores: paquetes de bajo voltaje

  • Conexiones de potencia del lado derecho
  • Disyuntores operados electrónicamente

Sistema de montaje

  • Aisladores de baja eficiencia
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores de baja eficiencia (disco)

Conexiones de potencia

  • Bajo voltaje: disyuntores montados en el paquete
  • Bajo voltaje: grupos electrógenos de bastidores 1.400 y 1.600
  • Disyuntores operados eléctricamente
  • Voltaje bajo: opciones de conexión de potencia

Sistema de arranque y carga

  • Grupos de cables del calentador de agua de las camisas
  • Cargador de batería de 35A
  • Cargador de baterías de 20A
  • Calentadores del agua de las camisas
  • Cargador de batería de 10A
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubierta del motor de arranque
  • Baterías, bastidores y cables

Sistemas de arranque y carga

  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubierta del motor de arranque
  • Calentador del agua de las camisas

Cobertura de servicio extendido

  • Oro: 36, 48, 60 y 120meses de cobertura
  • Sistema de potencia comercial Cat
  • Plata: 36, 48, 60 y 120meses de cobertura
  • Platino: 24, 36, 48, 60 y 120meses de cobertura

Vea cómo 3512B (60 Hz) 1.500 ekW con paquete actualizable se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3512B (60 Hz) 1.500 ekW con paquete actualizable

Ver más ofertas