D600 GC (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 550 a 600 kW

Grupos electrógenos diésel D600 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
600ekW
600ekW
Clasificación mínima
600ekW
600ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 600ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel D600 GC (60Hz) se desarrollaron para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de potencia de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 600 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos D600 GC cumplen con los requisitos de emisiones de la certificación de aplicaciones fijas de emergencia (Tier 2) de la EPA.

Beneficios

Ahorra hasta un 22% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Pesa hasta un 18% menos

La manipulación es más sencilla, ya que se requiere menos refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno.

Estándar 105°C o 130°C Aumento de temperatura del alternador

Cumple con la mayoría de las especificaciones. Esto garantiza una vida útil prolongada del alternador.

Especificaciones del producto para D600 GC

Clasificación máxima 600ekW 600ekW
Clasificación mínima 600ekW 600ekW
Estrategia de emisiones y combustible Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Voltaje 480 a 600voltios 480 a 600voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C18 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos Cat® C18 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 196.1 pulg 4980 mm
Ancho máximo 73.4 pulg 1865 mm
Altura: mínima 79.1 pulg 2009 mm
Altura máxima 100.9 pulg 2563 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 8959.6 lb 4064 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor
  • Filtro de aire desechable sin cartucho
  • Núcleo del posenfriador

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Mirilla del radiador
  • Termostatos y caja
  • Válvula de drenaje del refrigerante
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Ventilador y mando del ventilador del soplador con protectores
  • Paquete del radiador montado

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario con rosca
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Bomba de cebado de combustible

Grupo electrógeno

  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001:2000
  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de carga plena
  • Se realizó una simulación y una revisión de todos los dispositivos de protección y las funciones de control.

Generadores y accesorios para generadores

  • 6conductores
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Acceso fácil a AVR y terminales
  • Sistemas de material aislante, clase H
  • Paso 2/3 autoexcitado sin escobillas (600V con excitación interior)
  • Entrada de cables inferior de la caja de terminales IP22 en el lado derecho
  • Protección de devanado estándar para entornos sencillos con humedad relativa del 95%
  • Protección IP23

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Colector de aceite poco profundo
  • Filtro de aceite con rosca
  • Enfriador de aceite
  • Aceite lubricante CK-4 (10W-30)
  • Drenaje de aceite con válvula
  • Eliminación de gases en la parte delantera del radiador

Sistema de montaje

  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Protección

  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua
  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad
  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite

Sistema de arranque y carga

  • Alternador de carga de 24V (45A)
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios

Generalidades

  • Manual de piezas
  • Amortiguador de vibraciones
  • Cáncamos de levantamiento

D600 GC Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Bases, soportes y tanques de combustible

  • Alarma de combustible auditiva y visual (nivel de combustible del 90%)
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.
  • Válvula de prevención de llenado en exceso
  • Tubo de llenado del tanque de combustible y tapa con traba
  • Base ancha de arrastre

Disyuntor

  • LS/I 400A
  • contactos auxiliares
  • LS/I 400A
  • LS/I 800A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 800A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A

Sistema de control

  • 20A GFCI (interruptor por falla de conexión a tierra)
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Anunciador de 16luces NFPA99/110
  • Contactos sin tensión
  • Botón rojo de parada de emergencia de accionamiento giratorio
  • Centro de carga de 100A
  • Equipo Product Link de monitoreo remoto
  • Grupo de alarma sonora
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Contacto sin voltios
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Módulo de e/s discreto
  • Caja de anunciadores
  • Anunciador local

Sistema de escape

  • Silenciador de 8" con atenuación de 25dBA
  • Conexión de escape flexible
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor

Generador

  • Calentadores de espacio
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de arranque

  • Calentador del agua de las camisas
  • Conjunto de batería estándar: 1.000CCA, 90A/h
  • Cargador de batería (con certificación UL)
  • Conjunto de baterías de gran tamaño, 1.400CCA, 200A/h

Generalidades

  • Cobertura de servicio extendido
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Certificación CSA
  • Certificación UL2200
  • Kit de herramientas

Disyuntores

  • Disyuntor motorizado LSI único
  • Disyuntor motorizado LSI único
  • contactos auxiliares
  • Barra neutra (208V)

Recintos

  • Parada de emergencia
  • Recinto insonorizado nivel 2 (blanco)
  • Luces de fuente CA y CC
  • Recinto insonorizado

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Protectores
  • Calentador de agua de las camisas con bomba

Base/tanque de combustible

  • Alarma de combustible auditiva y visual

Sistema de combustible

  • Base del tanque integral de 8 horas

Arranque y carga

  • Baterías de gran tamaño
  • Baterías estándar
  • Cargador de baterías de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería

Certificaciones

  • CSA 22.2
  • Clasificación UL2200
  • Antisísmico

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D600 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D600 GC abierto

Grupo Electrógeno D600 GC abierto

Grupo Electrógeno D600 GC abierto

Grupo Electrógeno D600 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D600 GC abierto
Grupo Electrógeno D600 GC abierto
Grupo Electrógeno D600 GC abierto
Grupo Electrógeno D600 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D600 GC

Ver más ofertas