C3.3 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 27 a 60kW

Grupos electrógenos diésel C3.3 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
60,0ekW
60,0ekW
Clasificación mínima
27,0ekW
27,0ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa
Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 27 a 60 ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 27 a 60ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C3.3 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C3.3 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a R96/EUIIIA.

Beneficios

Apropiado para entornos difíciles y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante al menos 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C3.3 (60 Hz)

Clasificación máxima 60,0ekW 60,0ekW
Clasificación mínima 27,0ekW 27,0ekW
Estrategia de emisiones y combustible Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa
Voltaje 110 a 480voltios 110 a 480voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 43.9 pulg 1115 mm
Ancho máximo 38.2 pulg 970 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm

C3.3 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Generadores y accesorios para generadores

  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Protección IP23
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • 12 conductores
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica; según el modelo
  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para refrigerante
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C3.3 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Alternador con bastidor LC
  • Calentadores anticondensación
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Alternador con bastidor LC con protección contra corrosión
  • Devanado auxiliar del bastidor en R

Alternador

  • Opciones de extracción del alternador

Disyuntores

  • Disyuntor cuadripolar a 250A
  • Dispositivo disyuntor bloqueable

Paneles de control

  • GCCP 1.3

Opciones del panel de control

  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Contactos sin tensión
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • Cargador de baterías
  • Calentador del panel de control
  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Alarma audible montada en el panel
  • Parada de emergencia con llave

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Certificaciones

  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE
  • Certificación global para CIS

Recintos

  • CEE para enchufes del recinto
  • Placa de obturación del enchufe
  • Recinto insonorizado nivel 1 (GALV)
  • Recinto insonorizado nivel 2 CE
  • Paquete de alquiler (CAE solamente)

Sistema de combustible

  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto

Opciones de montaje

  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción de la batería
  • Regulador electrónico
  • Silenciador residencial
  • Un solo punto de levantamiento externo para el recinto

Inspecciones especiales del empaquetado

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador
  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C3.3 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C3.3

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C3.3

C3.3

Grupo Electrógeno Abierto C3.3

Recinto del C3.3

Recinto del C3.3

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C3.3
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C3.3
C3.3
Grupo Electrógeno Abierto C3.3
Recinto del C3.3
Recinto del C3.3

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 (60 Hz)

Ver más ofertas