Grupo Electrógeno Diésel de 2.000kVA | 3516B (50Hz) solo para el mercado de la India

Grupos electrógenos diésel 3516B (50Hz), solo para el mercado de la India

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
2.250kVA
2.250kVA
Clasificación mínima
2.000kVA
2.000kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL DE 2.250 kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516B producen potencia confiable de 2.000 a 2.250kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.

Beneficios

Optimizado para un 8% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Diseñado específicamente para India Región

Monitoreo de conectividad remoto

* adicional optativo

Especificaciones del producto para 3516B (50Hz), solo para el mercado de la India

Clasificación máxima 2.250kVA 2.250kVA
Clasificación mínima 2.000kVA 2.000kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje Voltaje: bajo (415 voltios), medio y alto Voltaje: bajo (415 voltios), medio y alto
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor 3516B TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3516B TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 4210.6 pulg 69 L
Relación de compresión 14.0:1 14.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud máxima 234.4 pulg 5953 mm
Ancho máximo 234.4 pulg 5953 mm
Altura máxima 94.9 pulg 2410 mm

3516B (50Hz), solo para el mercado de la India Equipos estándar

Enfriamiento

  • Radiador o intercambiador de calor

Panel de control

  • EMCP 4.2

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo 3516B (50Hz), solo para el mercado de la India se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel 3516B

Grupos Electrógenos Diésel 3516B

Grupos Electrógenos Diésel 3516B

Grupos Electrógenos Diésel 3516B

Grupos Electrógenos Diésel 3516B
Grupos Electrógenos Diésel 3516B
Grupos Electrógenos Diésel 3516B
Grupos Electrógenos Diésel 3516B

Explorar las ofertas vigentes para  3516B (50Hz), solo para el mercado de la India

Ver más ofertas