DE169AE0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 149,0 kVA

Grupos electrógenos diésel C7.1 | DE169AE0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
149,0 kVA
149,0 kVA
Clasificación mínima
135.0kVA
135.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Normas de emisiones sin certificación
Normas de emisiones sin certificación

Descripción general

DE169AE0 | Grupo electrógeno diésel de 149 kVA

Los grupos electrógenos Caterpillar ofrecen soluciones de energía fiables para todas las empresas y necesidades. Los grupos electrógenos Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o de respaldo.

Especificaciones del producto para C7.1 | DE169AE0

Clasificación máxima 149,0 kVA 149,0 kVA
Clasificación mínima 135.0kVA 135.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Normas de emisiones sin certificación Normas de emisiones sin certificación
Voltaje 220 a 380voltios 220 a 380voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 96.5 pulg 2450 mm
Ancho máximo 1010 mm 39.8 pulg
Altura máxima 60.8 pulg 1544 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Equipos estándar

Motor

  • C7.1 diésel en línea de 4 cilindros y 4 carreras

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Sistema de regulación

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor GTA estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto acústico modular de fácil acceso

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Vea cómo C7.1 | DE169AE0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Recinto

Recinto

Recinto

Recinto

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C7.1 | DE169AE0

Ver más ofertas