3516B (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 1.750 a 2.500 kVA

Grupos electrógenos diésel 3516B (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
2.500kVA
2.500kVA
Clasificación de potencia principal
2275kVA
2275kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 2.000 a 2.500kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516B producen potencia confiable de 2.000 a 2.500kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.

Beneficios

Optimizado para un 8% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

Especificaciones del producto para 3516B (50Hz)

Clasificación de respaldo 2.500kVA 2.500kVA
Clasificación de potencia principal 2275kVA 2275kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 380 a 11.000voltios 380 a 11.000voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación máxima 2.500kVA 2.500kVA
Clasificación mínima 2.000kVA 2.000kVA
Modelo de motor 3516B TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3516B TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4764.73 pulg 78.08 L
Relación de compresión 15.5:1 15.5:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud: mínima 253.3 pulg 6435 mm
Longitud máxima 253.3 pulg 6435 mm
Ancho: mínimo 90 pulg 2286 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura: mínima 98.2 pulg 2494 mm
Altura máxima 98.2 pulg 2494 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 33009 lb 14973 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 33009 lb 14973 kg

3516B (50Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • Cat ECS 100

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

3516B (50Hz) Equipos opcionales

Escape

  • Silenciadores de escape (excepto Tier 4)

Generador

  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Excitación interior (IE)
  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Paneles de control

  • Monitoreo y protección de la temperatura del generador
  • Módulo de E/S digital
  • Módulo de reparto de carga
  • EMCP 4.4
  • Software de vigilancia remota

Montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores IBC
  • Montajes antivibratorios de caucho

Arranque/carga

  • Baterías de sobremedida
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Calentador del agua de las camisas
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Cargadores de batería

Generalidades

  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paquete UL 2200
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base
  • Declaración de conformidad EEC
  • Certificación CSA

Vea cómo 3516B (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel 3516B

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel 3516B

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel 3516B

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel 3516B

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel 3516B
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel 3516B
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel 3516B
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel 3516B

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3516B (50Hz)

Ver más ofertas