3612 (60HZ) | Grupo Electrógeno Diésel de 3.350 a 5.320kW

Grupos electrógenos diésel 3616 (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
5.320ekW
5.320ekW
Clasificación mínima
3.350ekW
3.350ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

3616 (60Hz)

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3616 producen potencia fiable de 3.350 a 5.320 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno está certificado para ofrecer un bajo consumo de combustible.

Beneficios

Más de 200,000,000 horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3616 (60Hz)

Clasificación máxima 5.320ekW 5.320ekW
Clasificación mínima 3.350ekW 3.350ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 720 y 900RPM 720 y 900RPM
Ciclo de trabajo Principal, continua Principal, continua
Modelo de motor 3616 V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3616 V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 18032 pulg³ 296 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 141840 lb 64470 kg

3616 (60Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Turbocompresor, enfriado por agua, lubricado con aceite del motor
  • Corte de la admisión de aire

Sistema de enfriamiento

  • Enfriador de aceite de tres paquetes
  • Termostato para el agua de las camisas
  • Regulador del termostato del agua
  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Turbocompresores de montaje delantero

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco con gas comprimido
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")
  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvula reguladora de presión del aceite
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter

Sistema de montaje

  • Amortiguador, vibración torsional
  • Montaje del motor y del grupo electrógeno

Sistema de arranque y carga

  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto
  • Dos motores, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Silenciador neumático
  • Motor de arranque neumático de tipo paleta

Generalidades:

  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite
  • Pintura Amarillo Caterpillar

3616 (60Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Filtro de hollín
  • Válvula de control de refuerzo
  • Soporte vertical
  • Adaptador de admisión de aire
  • Conjunto de rejillas del filtro de aire

Sistema de enfriamiento

  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Bomba de agua auxiliar
  • Intercambiador de calor para un solo circuito
  • Tanque de expansión
  • Auxiliares de calentamiento

Sistema de escape

  • Conexiones de escape flexibles
  • Brida de soldar y tornillería relacionada

Sistema de combustible

  • Colador de combustible primario doble
  • Bomba de cebado de combustible
  • Conexiones del sistema de combustible

Sistema del generador

  • De tresfases, seisconductores, WYE
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de la barra colectora
  • Material aislante de clase F

Sistema del regulador

  • 723 y más
  • Electrónico/accionadores
  • Accionador EGB
  • Programadores digitales
  • 230 UA
  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación

Sistema de lubricación

  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)
  • Válvula de drenaje del colector de aceite

Sistema de montaje

  • Aislador
  • Sin restricción vertical
  • Restricción vertical
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Sistema de arranque y carga

  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido
  • Motores de arranque neumático tipo turbina
  • Motores de arranque neumático redundante

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo 3616 (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

3616

3616

Explorar las ofertas vigentes para  3616 (60Hz)

Ver más ofertas