CG132B-8 de 400 kW

Grupos electrógenos a gas CG132B-8

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
400ekW a 1pf
400ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

Descripción general

CG132B-8 de 400 kW

La familia CG132B Cat de motores de gas se ajusta perfectamente a los desafíos de las centrales eléctricas en una era de cadenas de valor globales.

Beneficios

Hasta 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Control digital de la planta

El sistema de Gestión Total de la Energía y la Planta (TPEM, Total Plant and Energy Management) ofrece un control digital completo y flexible de la eficiencia y el rendimiento del grupo electrógeno, lo que ayuda a reducir los costos de planificación e instalación.

operación sólida

La gestión mejorada del aceite con cilindros optimizados y turbocompresores establece nuevos estándares en términos de durabilidad y confiabilidad.

Especificaciones del producto para CG132B-8

Clasificación continua 400ekW a 1pf 400ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %) Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM
Modelo de motor CG132-8 CG132-8
Cilindrada 1067.9 pulg³ 17.5 L
Aspiración TP TP
Calibre 5.2 pulg 132 mm
Carrera 6.3 pulg 160 mm
Longitud 122 pulg 3100 mm
Ancho 70 pulg 1780 mm
Altura 85 pulg 2150 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 12610 lb 5720 kg

CG132B-8 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una sola etapa y elemento sencillo, con caja e indicador de servicio
  • Turbocompresor con caja de cojinetes enfriada con agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • Sistema TPEM (Total Plant & Energy Management, Administración Total de Planta y Energía)

Enfriamiento

  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW
  • Bomba eléctrica del refrigerante del posenfriador y de agua de las camisas
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas

Escape

  • Compuerta de descarga de escape para el CG132B-16
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado
  • PEARL/Sistema de escape de baja resistencia

Sistema de combustible

  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Bujías de precámara

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Caída reactiva
  • el generador de acoplamiento cerrado no genera transmisión de par al bastidor de base
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de la barra colectora
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF
  • grupo electrógeno del código de red

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Interruptor de desconexión de la batería

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG132B-8 Equipos opcionales

Enfriamiento

  • Patín CHP

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Países Bajos

Vea cómo CG132B-8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CG132B-8

CG132B-8

Nuevo nivel de eficiencia de Caterpillar | Grupo Electrógeno de Gas CG132B Cat®

Nuevo nivel de eficiencia de Caterpillar | Grupo Electrógeno de Gas CG132B Cat®

Explorar las ofertas vigentes para  CG132B-8

Ver más ofertas