G3516A 1.041 kW

Grupos electrógenos a gas G3516A

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1085ekW
1085ekW
Tipo de combustible
Gas natural, biogás, gas de carbón
Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica
36.50%
36.50%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 728,7 kW a 1.041 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Especificaciones del producto para G3516A

Clasificación continua 1085ekW 1085ekW
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica 36.50% 36.50%
Máxima clasificación de respaldo 1.000 kW 1.000 kW
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1.200/1.500 rpm 1.200/1.500 rpm
Modelo de motor G3516A G3516A
Cilindrada 4210 pulg³ 69 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Longitud 193 pulg 4913 mm
Ancho 68 pulg 1736 mm
Altura 76 pulg 1940 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 27670 lb 12549 kg

G3516A Equipos estándar

Escape

  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Excitación magnética permanente
  • SR4B
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas

G3516A Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Conexión flexible
  • Codo
  • Brida
  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Expansor de escape

Generador

  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtro de aire del generador
  • Barra colectora europea
  • Caja acceso a los cables

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Cargador de baterías
  • Batería con sobremedida

Generalidades

  • Grupo de barras del motor
  • EEC D. O. I y otras certificaciones
  • Válvula de alivio de explosión del cárter

Vea cómo G3516A se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos de Gas G3516A

Grupos Electrógenos de Gas G3516A

Grupos Electrógenos de Gas G3516A

Grupos Electrógenos de Gas G3516A

Grupos Electrógenos de Gas G3516A
Grupos Electrógenos de Gas G3516A
Grupos Electrógenos de Gas G3516A
Grupos Electrógenos de Gas G3516A

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  G3516A

Ver más ofertas