DE110 GC (60 Hz) C4.4 | Grupo electrógeno diésel de 100 kW

Grupos electrógenos diésel DE110 GC (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
100ekW
100ekW
Clasificación mínima
100ekW
100ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 100ekW

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE110 GC produce potencia fiable de 100 ekW a 60 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.

Beneficios

Hasta 250 sucesos registrados

El panel de control de suministro automático GCCP permite acceder a las alarmas históricas e indicadores operativos

Reduce hasta un 12% las cargas parásitas

Las opciones del interruptor/control del cronómetro inteligente para el cargador de batería y el calentador de refrigerante reducen el uso de la red eléctrica

Techo de una pieza inclinado 1° Previene la acumulación de agua

Recinto con diseño impermeable para mayor confiabilidad y durabilidad

Especificaciones del producto para DE110 GC (60Hz)

Clasificación máxima 100ekW 100ekW
Clasificación mínima 100ekW 100ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg 4.4 L
Relación de compresión 18.23:1 18.23:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire a presión Con turbocompresor y posenfriador aire a aire a presión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 108.1 pulg 2745 mm
Ancho máximo 39.3 pulg 999 mm
Altura máxima 58.1 pulg 1476 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2932 lb 1330 kg

DE110 GC (60Hz) Equipos estándar

Motor

  • C4.4 diésel en línea de 4 cilindros y 4 carreras

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE110 GC (60Hz) Equipos opcionales

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento 13

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Parada de emergencia con llave
  • Cargador de baterías
  • Falla de conexión a tierra
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Alarma audible montada en el panel
  • Fuga de conexión a tierra
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Calentador de refrigerante
  • Batería
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 3 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 3 polos de 400A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE110 GC (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del DE110 GC (60Hz)

Comenzar el recorrido del modelo DE110 GC (60Hz)
close

Explorar las ofertas vigentes para  DE110 GC (60Hz)

Ver más ofertas