D550 GC C18 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 550kW

Grupos electrógenos diésel D550 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
550ekW
550ekW
Clasificación mínima
550ekW
550ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 550ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel D550 GC se desarrollaron para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de potencia de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 550 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos D550 GC cumplen con los requisitos de emisiones de la certificación de aplicaciones fijas de emergencia (Tier 2) de la EPA.

Beneficios

Ahorra hasta un 20% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Pesa hasta un 18% menos

La manipulación es más sencilla, ya que se requiere menos refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno.

Estándar 105°C o 130°C Aumento de temperatura del alternador

Cumple con la mayoría de las especificaciones. Esto garantiza una vida útil prolongada del alternador.

Especificaciones del producto para D550 GC

Clasificación máxima 550ekW 550ekW
Clasificación mínima 550ekW 550ekW
Estrategia de emisiones y combustible Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Voltaje 480 a 600voltios 480 a 600voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C18 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos Cat® C18 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 196.1 pulg 4980 mm
Ancho máximo 73.4 pulg 1865 mm
Altura: mínima 79.1 pulg 2009 mm
Altura máxima 100.9 pulg 2563 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 8776.6 lb 3981 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho
  • Núcleo del posenfriador
  • Turbocompresor

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Paquete del radiador montado
  • Mirilla del radiador
  • Termostatos y caja
  • Ventilador y mando del ventilador del soplador con protectores
  • Válvula de drenaje del refrigerante

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario con rosca
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Enfriador de combustible
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142

Grupo electrógeno

  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001:2000
  • Se realizó una simulación y una revisión de todos los dispositivos de protección y las funciones de control.
  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de carga plena

Generadores y accesorios para generadores

  • Sistemas de material aislante, clase H
  • Protección de devanado estándar para entornos sencillos con humedad relativa del 95%
  • Entrada de cables inferior de la caja de terminales IP22 en el lado derecho
  • Protección IP23
  • 6conductores
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Acceso fácil a AVR y terminales
  • Paso 2/3 autoexcitado sin escobillas (600V con excitación interior)

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante CK-4 (10W-30)
  • Enfriador de aceite
  • Drenaje de aceite con válvula
  • Colector de aceite poco profundo
  • Filtro de aceite con rosca
  • Eliminación de gases en la parte delantera del radiador
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Protección

  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad
  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite
  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 24V (45A)

Generalidades

  • Cáncamos de levantamiento
  • Manual de piezas
  • Amortiguador de vibraciones

D550 GC Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Bases, soportes y tanques de combustible

  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Tubo de llenado del tanque de combustible y tapa con traba
  • Alarma de combustible auditiva y visual (nivel de combustible del 90%)
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.
  • Válvula de prevención de llenado en exceso
  • Base ancha de arrastre

Disyuntor

  • LS/I 400A
  • LS/I 1.200A
  • contactos auxiliares
  • LS/I 800A
  • LS/I 800A
  • LS/I 600A
  • LS/I 600A
  • LS/I 400A
  • LS/I 1.200A

Sistema de control

  • Contactos sin tensión
  • 20A GFCI (interruptor por falla de conexión a tierra)
  • Anunciador de 16luces NFPA99/110
  • Botón rojo de parada de emergencia de accionamiento giratorio
  • Equipo Product Link de monitoreo remoto
  • Centro de carga de 100A
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Grupo de alarma sonora
  • Caja de anunciadores
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Anunciador local
  • Módulo de e/s discreto
  • Contacto sin voltios
  • Relé de falla de conexión a tierra

Recintos

  • Recinto insonorizado nivel 2 (blanco)
  • Luces de fuente CA y CC
  • Parada de emergencia
  • Recinto insonorizado

Sistema de escape

  • Conexión de escape flexible
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciador de 8" con atenuación de 25dBA

Generador

  • Calentadores de espacio
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de arranque

  • Conjunto de batería estándar: 1.000CCA, 90A/h
  • Cargador de batería (con certificación UL)
  • Calentador del agua de las camisas
  • Conjunto de baterías de gran tamaño, 1.400CCA, 200A/h

Generalidades

  • Certificación CSA
  • Cobertura de servicio extendido
  • Certificación UL2200
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Kit de herramientas

Disyuntores

  • Disyuntor motorizado LSI único
  • contactos auxiliares
  • Barra neutra (208V)

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de agua de las camisas con bomba
  • Calentador de refrigerante
  • Protectores

Base/tanque de combustible

  • Alarma de combustible auditiva y visual

Sistema de combustible

  • Base del tanque integral de 8 horas

Arranque y carga

  • Baterías de gran tamaño
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Cargador de baterías de 5A
  • Baterías estándar

Certificaciones

  • Clasificación UL2200
  • CSA 22.2
  • Antisísmico

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D550 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D550 GC abierto

Grupo Electrógeno D550 GC abierto

Grupo Electrógeno D550 GC abierto

Grupo Electrógeno D550 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D550 GC abierto
Grupo Electrógeno D550 GC abierto
Grupo Electrógeno D550 GC abierto
Grupo Electrógeno D550 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D550 GC

Ver más ofertas