Grupo Electrógeno Diésel de 365 a 550kVA | C15 (50Hz) China Non Road

Grupos electrógenos diésel C15 (50Hz) para uso fuera de carretera en China

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
550 kVA
550 kVA
Clasificación mínima
365kVA
365kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, Tier2 o 3
Bajo consumo de combustible, Tier2 o 3

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 365 a 550kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C15 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 365 a 550 kVA a 50 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores cuentan con la certificación de bajo consumo de combustible y la certificación de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes Tier2 y Tier3 para uso fuera de carretera) y cumplen con las normas de emisiones StageIIIA de la Unión Europea para uso fuera de carretera y las emisiones y estrategias de consumo de combustible de las normas de emisiones para uso fuera de carretera III de China.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C15 (50Hz) para uso fuera de carretera en China

Clasificación máxima 550 kVA 550 kVA
Clasificación mínima 365kVA 365kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, Tier2 o 3 Bajo consumo de combustible, Tier2 o 3
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C15 ATAAC, I-6, diésel de cuatro tiempos enfriado por agua C15 ATAAC, I-6, diésel de cuatro tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927.56 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 222.7 pulg 5656 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura máxima 93.2 pulg 2367 mm

C15 (50Hz) para uso fuera de carretera en China Equipos estándar

Sistema de aire

  • Núcleo del posenfriador
  • Turbocompresor
  • Filtro de aire: filtro de papel desechable sin cartucho

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Panel de control

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)
  • Salida de brida de escape

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Generador

  • Protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación

Generador y accesorios

  • Protección IP23
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23
  • Centro de alimentación, IP22
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque/carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables
  • Baterías
  • Motor de arranque de 24 voltios

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

C15 (50Hz) para uso fuera de carretera en China Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación global para CIS

Generador

  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores anticondensación
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Disyuntores

  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Contactos auxiliares, disyuntor
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Banda terminal de potencia
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete

Paneles de control

  • Dispositivos de protección: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible
  • Módulo anunciador remoto
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • GCCP 1.4
  • Anunciador local
  • Bocina de alarma local
  • Contactos sin tensión

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Baterías de sobremedida
  • Alternador de carga

Sistema de enfriamiento

  • Brida del conducto del radiador
  • Protectores
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Recintos insonorizados
  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Conexiones de escape flexibles
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Silenciador montado en el motor

Sistema de combustible

  • Base del tanque de combustible con pared doble
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Controles del sistema de transferencia de combustible

Generalidades

  • Paquete UL 2200
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Declaración de conformidad EEC
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Certificación CSA
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de bastidor en A de sobremedida
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de bastidor LC de sobremedida
  • Grupo electrógeno de bastidor en A CIP
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio
  • Protección contra ingreso

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Pruebas especiales/informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C15 (50Hz) para uso fuera de carretera en China se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del C15

Vista trasera izquierda del C15

Vista delantera derecha del C15

Vista delantera izquierda del C15

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del C15
Vista trasera izquierda del C15
Vista delantera derecha del C15
Vista delantera izquierda del C15
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C15 (50Hz) para uso fuera de carretera en China

Ver más ofertas