3412C (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 680 a 900kVA

Grupos electrógenos diésel 3412C | 750 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
680kVA
680kVA
Clasificación mínima
680kVA
680kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 680 a 900kVA

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con soluciones de potencia diseñadas para ofrecer flexibilidad, capacidad de expansión, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

Beneficios

Admite 100% de carga de bloque en un solo paso

Puede manejar grandes cargas sin afectar las operaciones

Utiliza la versión más reciente de ADEM 5 Controladores

Proporciona un control preciso sobre toda una gama de cargas

Controles que se pueden actualizar. Permite modificar fácilmente los Controladores EMCP 4.3/4.4

Especificaciones del producto para 3412C | 750 kVA

Clasificación máxima 680kVA 680kVA
Clasificación mínima 680kVA 680kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor 3412C TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3412C TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pulg³ 27.02 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Bomba y tuberías Bomba y tuberías
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud máxima 162.4 pulg 4125 mm
Ancho: mínimo 75 pulg 1906 mm
Ancho máximo 78.3 pulg 1989 mm
Altura máxima 75 pulg 1906 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750 kVA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Secuencia de fase del generador
  • Comunicaciones
  • Módulo de E/S digital
  • Entre las características se incluyen:
  • 2salidas del relé programables (forma C)
  • Compatible con los siguientes módulos optativos:
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Módulo de monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • Funcionamiento/automático/de parada/control
  • Exceso de velocidad
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Botón de parada de emergencia
  • Frecuencia (Hz)
  • Rpm
  • 6entradas digitales programables
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Giro de ciclo del motor
  • de horas de operación
  • Anunciador local
  • Temperatura del refrigerante
  • kW/h (total)
  • Funciones programables del relé de protección:
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Baja presión del aceite
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Anunciador de serie remoto
  • Voltios CC
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Anunciador CAN remoto
  • Operación de 24voltiosCC
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Baja temperatura del refrigerante
  • 2salidas digitales programables
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Parada de emergencia
  • Indicación digital para:
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Ajuste de velocidad
  • Ajuste de voltaje
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Sobrecorriente (50/51)

Sistema de enfriamiento

  • Protectores del ventilador y la correa
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula, conectada al borde de la base
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Parada del nivel de refrigerante
  • Radiador con protector (tamaño adecuado para 50 grados C)

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de acero inoxidable para escape con brida de salida, empaquetadura, pernos y brida de soldar de acoplamiento en conformidad con ANSI (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles terminadas en la base
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible primario y secundario
  • Separador de agua

Generador y accesorios

  • Detección de tresfases
  • SR4B autoexcitado
  • Material aislante de clase H
  • 2:1voltios/Hz
  • Caída reactiva
  • Regulador de voltaje VR6
  • Terminación de la barra colectora
  • Aumento de temperatura Clase F
  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite conectado al borde de la base
  • Aceite lubricante
  • Filtro del aceite
  • Eliminación de vapores, conectado a la parte delantera del radiador

Sistema de montaje

  • Base, acero forjado con aisladores de vibración lineal entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque y carga

  • Batería con bastidor y cables
  • Alternador de carga de 45A
  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Solenoide de corte de combustible

3412C | 750 kVA Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de elemento abierto
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • 1.600A, 3polos, no UL,100% nominal, derivación de CC de 24voltios
  • 1250, 1.600A, 3polos, nominal 100% IEC, derivación de CC de 24voltios

Panel de control

  • Primeros anunciadores locales
  • Paquete local discreto de E/S
  • Paquete de monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Anunciador personalizado remoto
  • Panel de control GCCP
  • Grupo electrógeno en funcionamiento, VFC
  • Panel de control GCCP
  • Puerta del tablero contra vandalismo
  • Alarma común y relé de parada

Sistema de enfriamiento

  • Calentadores de agua de las camisas
  • Brida del conducto del radiador

Certificaciones europeas

  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC)

Sistema de escape

  • Juego de codo
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Juego de instalación en pared
  • Silenciadores

Generador y accesorios

  • Regulador de voltaje digital
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores de espacio
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base del tanque de combustible (1.200l)

Pruebas especiales e informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Baterías de sobremedida

Sistema de regulación

  • Distribución de carga electrónica

Vea cómo 3412C | 750 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista delantera izquierda del 3412C

Vista delantera derecha del 3412C

Vista trasera derecha del 3412C

Vista trasera izquierda del 3412C

Vista delantera izquierda del 3412C
Vista delantera derecha del 3412C
Vista trasera derecha del 3412C
Vista trasera izquierda del 3412C

Explorar las ofertas vigentes para  3412C | 750 kVA

Ver más ofertas