DG250 GC (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG250 GC (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
250ekW
250ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 250 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 908skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG250 GC (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 250ekW 250ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Cilindrada 864.7 pulg³ 14.2 L
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Calibre 5.31 pulg 135 mm
Carrera 6.5 pulg 165 mm
Longitud 138.74 pulg 3524.1 mm
Ancho 57.6 pulg 1463.1 mm
Altura 68.04 pulg 1728.3 mm
Peso 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (de tres fases) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)
  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Prueba PO de presión de combustible
  • Corte de combustible primario y secundario
  • Válvulas de corte de traba doble
  • Conexión NPT
  • Gas natural o vapor de baja presión

Generador

  • Material aislante clase H
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Excitación magnética permanente
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Excitación magnética permanente
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Regulador de voltaje integrado
  • Material aislante clase H
  • Protección IP23

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)
  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Sistema eléctrico del motor
  • Cables de la batería
  • Motor de arranque activado por solenoide

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Baterías con bastidor y cables

DG250 GC (de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador de batería
  • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios
  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga

Generalidades

  • Certificación CSA
  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Paquete UL 2200
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)

Generador

  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar
  • Calentadores anticondensación
  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Calentadores anticondensación

Vea cómo DG250 GC (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG250 GC (de tres fases)

Ver más ofertas