D450 GC C15 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 450kW

Grupos electrógenos diésel D450 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
450ekW
450ekW
Clasificación mínima
450ekW
450ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 450ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel D450 GC se desarrollaron para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de potencia de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 450 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores cuentan con la certificación de la EPA de EE.UU. solo para aplicaciones fijas de emergencia (normas de emisiones equivalentes a Tier2 o Tier3 para aplicaciones fuera de carretera).

Beneficios

Ahorra hasta un 28% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Pesa hasta un 26% menos

La manipulación es más sencilla, ya que se requiere menos refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno.

Estándar 105°C Aumento de temperatura del alternador

Cumple con la mayoría de las especificaciones. Esto garantiza una vida útil prolongada del alternador.

Especificaciones del producto para D450 GC

Clasificación máxima 450ekW 450ekW
Clasificación mínima 450ekW 450ekW
Estrategia de emisiones y combustible Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Voltaje 480 a 600voltios 480 a 600voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800rpm 1.800rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C15 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos Cat® C15 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.8 pulg 171 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 189.6 pulg 4815 mm
Ancho máximo 64.2 pulg 1630 mm
Altura: mínima 80.1 pulg 2034 mm
Altura máxima 101.7 pulg 2584 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 8172.5 lb 3707 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del posenfriador
  • Turbocompresor
  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja
  • Ventilador y mando del ventilador del soplador con protectores
  • Paquete del radiador montado
  • Válvula de drenaje del refrigerante
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Mirilla del radiador

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario con rosca
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Enfriador de combustible

Grupo electrógeno

  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001:2000
  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de carga plena
  • Se realizó una simulación y una revisión de todos los dispositivos de protección y las funciones de control.

Generadores y accesorios para generadores

  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Acceso fácil a AVR y terminales
  • Paso 2/3 autoexcitado sin escobillas (600V con excitación interior)
  • Entrada de cables inferior de la caja de terminales IP22 en el lado derecho
  • Protección de devanado estándar para entornos sencillos con humedad relativa del 95%
  • 6conductores
  • Sistemas de material aislante, clase H

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Eliminación de gases en la parte delantera del radiador
  • Filtro de aceite con rosca
  • Aceite lubricante CK-4 (10W-30)
  • Colector de aceite poco profundo
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Drenaje de aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Protección

  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite
  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad
  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 24V (45A)

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Manual de piezas
  • Cáncamos de levantamiento

D450 GC Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Bases, soportes y tanques de combustible

  • Válvula de prevención de llenado en exceso
  • Base ancha de arrastre
  • Alarma de combustible auditiva y visual (nivel de combustible del 90%)
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Tubo de llenado del tanque de combustible y tapa con traba
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Disyuntor

  • LS/I 400A
  • LS/I 400A
  • LS/I 800A
  • contactos auxiliares
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 800A

Sistema de control

  • Contactos sin tensión
  • Centro de carga de 100A
  • Equipo Product Link de monitoreo remoto
  • Botón rojo de parada de emergencia de accionamiento giratorio
  • Anunciador de 16luces NFPA99/110
  • 20A GFCI (interruptor por falla de conexión a tierra)
  • Grupo de alarma sonora
  • Relé de falla de conexión a tierra

Recintos

  • Parada de emergencia
  • Luces de fuente CA y CC
  • Recinto insonorizado nivel 2 (blanco)

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio

Sistema de escape

  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Conexión de escape flexible
  • Silenciador de 8" con atenuación de 25dBA

Sistema de arranque

  • Conjunto de batería estándar: 1.000CCA, 90A/h
  • Conjunto de baterías de gran tamaño, 1.400CCA, 200A/h
  • Cargador de batería (con certificación UL)
  • Calentador del agua de las camisas

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Generalidades

  • Certificación UL2200
  • Certificación CSA
  • Cobertura de servicio extendido
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Certificación CSA
  • Paquete UL 2200

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D450 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D450 GC abierto

Grupo Electrógeno D450 GC abierto

Grupo Electrógeno D450 GC abierto

Grupo Electrógeno D450 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D450 GC abierto
Grupo Electrógeno D450 GC abierto
Grupo Electrógeno D450 GC abierto
Grupo Electrógeno D450 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D450 GC

Ver más ofertas