DE16E3S (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 16,5 kVA

Grupos electrógenos diésel C2.2 | DE16E3S

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
16 kVA
16 kVA
Clasificación máxima
16 kVA
16 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 16kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 16,5 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel C2.2 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Los Grupos Electrógenos DE16E3S cumplen con las normas de emisiones equivalentes a la Stage IIIA de la Unión Europea

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C2.2 | DE16E3S

Clasificación mínima 16 kVA 16 kVA
Clasificación máxima 16 kVA 16 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión

C2.2 | DE16E3S Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y sus accesorios

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)

C2.2 | DE16E3S Equipos opcionales

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Falla y fuga de conexión a tierra

Vea cómo C2.2 | DE16E3S se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

D20

D20

D20
D20

Explorar las ofertas vigentes para  C2.2 | DE16E3S

Ver más ofertas