3516C (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 2.500 a 2.750kVA

Grupos electrógenos diésel 3516C (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
2.750kVA
2.750kVA
Clasificación de potencia principal
2.500kVA
2.500kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 2.500 a 2.750kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516C producen potencia fiable de 2.500 a 2.750 kVA a 50 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno ofrece sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.

Beneficios

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

Optimizado para un 9% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Especificaciones del producto para 3516C (50Hz)

Clasificación de respaldo 2.750kVA 2.750kVA
Clasificación de potencia principal 2.500kVA 2.500kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 380 a 11.000voltios 380 a 11.000voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales De respaldo, esenciales, principales
Clasificación máxima 2.750kVA 2.750kVA
Clasificación mínima 2.500kVA 2.500kVA
Modelo de motor 3516C, ATAAC, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516C, ATAAC, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4764.73 pulg 78 L
Relación de compresión 14.7:1 14.7:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud máxima 276.3 pulg 7019 mm
Ancho máximo 92.1 pulg 2339 mm
Altura máxima 118.2 pulg 3003 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 39090 lb 17731 kg

3516C (50Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • Cat ECS 100

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

3516C (50Hz) Equipos opcionales

Escape

  • Silenciadores de escape

Generador

  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Paneles de control

  • EMCP 4.4
  • Módulo de E/S digital
  • Módulo de reparto de carga
  • Monitoreo y protección de la temperatura del generador
  • Software de vigilancia remota

Montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Montajes antivibratorios de caucho
  • Aisladores IBC

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga
  • Baterías de sobremedida
  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador

Generalidades

  • Paquete UL 2200
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Declaración de conformidad EEC
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Certificación CSA
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base

Vea cómo 3516C (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno 3516C en paquete

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno 3516C en paquete

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno 3516C en paquete

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno 3516C en paquete

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno 3516C en paquete
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno 3516C en paquete
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno 3516C en paquete
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno 3516C en paquete

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3516C (50Hz)

Ver más ofertas