CG170B-20 2.300 kW

Grupos electrógenos a gas CG170B-20

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
2.300ekW a 1pf
2.300ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
45.00%
45.00%

Descripción general

Grupo electrógeno de 2.300 kW

Componentes avanzados que ofrecen más potencia: el diseño compacto, un enfoque en una amplia variedad de aplicaciones y los valores más altos de eficiencia en su clase garantizan que esto sea así. Administrado con un sistema de control inteligente y seguro, la nueva serie CG170B ofrece un equilibrio óptimo entre rentabilidad y fiabilidad.

Beneficios

Cogeneración hasta un 13% de ahorros

en los costos de posesión y operación gracias a la eficiencia mejorada

Control digital de la planta

El sistema de Gestión Total de la Energía y la Planta (TPEM, Total Plant and Energy Management) ofrece un control digital completo y flexible de la eficiencia y el rendimiento del grupo electrógeno, lo que ayuda a reducir los costos de planificación e instalación.

Hasta 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Especificaciones del producto para CG170B-20

Clasificación continua 2.300ekW a 1pf 2.300ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %) Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 45.00% 45.00%
Máxima clasificación de respaldo 2300 2300
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo de motor CG170B-20 CG170B-20
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.7 pulg 195 mm
Longitud 258 pulg 6556 mm
Ancho 67 pulg 1706 mm
Altura 89 pulg 2263 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una sola etapa y elemento sencillo, con caja e indicador de servicio
  • Turbocompresor con caja de cojinetes enfriada con agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • Sistema TPEM (Total Plant & Energy Management, Administración Total de Planta y Energía)

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas
  • Bomba eléctrica del refrigerante del posenfriador y de agua de las camisas

Escape

  • PEARL/Sistema de escape de baja resistencia
  • Compuerta de descarga de escape para el CG170B-20
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Bujías de precámara
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente

Generador

  • Conexiones de la barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • grupo electrógeno del código de red
  • Caída reactiva
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • el generador de acoplamiento cerrado no genera transmisión de par al bastidor de base

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Interruptor de desconexión de la batería

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG170B-20 Equipos opcionales

Enfriamiento

  • Patín CHP

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Países Bajos

Vea cómo CG170B-20 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CG170B-20, imagen renderizada por computadora

CG170B-20, Vista trasera derecha

CG170B-20, vista trasera izquierda

CG170B-20, Vista delantera derecha

CG170B-20, vista delantera izquierda

CG170B-20, imagen renderizada por computadora
CG170B-20, Vista trasera derecha
CG170B-20, vista trasera izquierda
CG170B-20, Vista delantera derecha
CG170B-20, vista delantera izquierda

Grupo Electrógeno de Gas CG170B Cat®

Grupo Electrógeno de Gas CG170B Cat®

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  CG170B-20

Ver más ofertas