DE9.5E3 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 9,5 kVA

Grupos electrógenos diésel C1.1 | DE9.5E3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
9,5kVA
9,5kVA
Clasificación máxima
9,5kVA
9,5kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 9.5kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 9,5 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel C1.1 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. El Grupo Electrógeno DE9.5E3 cumple con las normas de emisiones equivalentes a la Stage IIIA de la Unión Europea y R96.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C1.1 | DE9.5E3

Clasificación mínima 9,5kVA 9,5kVA
Clasificación máxima 9,5kVA 9,5kVA
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión

C1.1 | DE9.5E3 Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y sus accesorios

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)

C1.1 | DE9.5E3 Equipos opcionales

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Falla y fuga de conexión a tierra

Vea cómo C1.1 | DE9.5E3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Recinto

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.1

Recinto
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.1

Explorar las ofertas vigentes para  C1.1 | DE9.5E3

Ver más ofertas