D175 GC C7.1 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 175kW

Grupos electrógenos diésel D175 GC (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
175 ekW
175 ekW
Clasificación mínima
175 ekW
175 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 175ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 175ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D175 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D175 GC están disponibles con diferentes niveles de emisiones.

Beneficios

Ahorra hasta un 16% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para D175 GC (60 Hz)

Clasificación máxima 175 ekW 175 ekW
Clasificación mínima 175 ekW 175 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 L
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Electrónico de conducto común Electrónico de conducto común
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 103.7 pulg 2634 mm
Ancho máximo 51.2 pulg 1300 mm
Altura máxima 58.7 pulg 1492 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Paneles de control

  • Panel de Control GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvulas
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones

Generador y accesorios para el generador

  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Protección IP23
  • 12 conductores
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 24horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

D175 GC (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Kit de caída de cuadratura
  • Extracción del alternador
  • Detección de tresfases
  • Devanado auxiliar del bastidor en R: R2273L4 SE Auxiliar Alternativo 07, Auxiliar Alternativo 08 y Auxiliar Alternativo 10
  • Calentadores anticondensación
  • Alternador optativo con bastidor LC y protección de material contra corrosión

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntores de 4polos de 250 A, 400 A y 630 A

Opciones del panel de control

  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Contactos de ajuste de velocidad
  • Alarma audible montada en el panel
  • Contactos sin tensión
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Calentador del panel de control
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Cargador de baterías
  • Parada de emergencia con llave

Sistema de control

  • Cargador de baterías estático
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Baja temperatura del refrigerante
  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2

Opciones de montaje

  • Regulador electrónico
  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción del silenciador industrial
  • Extracción de la batería
  • Silenciador residencial

Sistemas de combustible

  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Alarma por alto nivel de combustible

Informes de prueba

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Terminal de potencia

  • Disyuntor, IEC, 4polos

Accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D175 GC (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D175 GC abierto

Grupo Electrógeno D175 GC abierto

Grupo Electrógeno D175 GC abierto

Grupo Electrógeno D175 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D175 GC abierto
Grupo Electrógeno D175 GC abierto
Grupo Electrógeno D175 GC abierto
Grupo Electrógeno D175 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D175 GC (60 Hz)

Ver más ofertas