G3512H 1500 kW

Grupos electrógenos a gas CHP1500

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1.490 ekW @ 1,0 pF
1.490 ekW @ 1,0 pF
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
42.50%
42.50%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 1.061 a 1.515 kW

El CHP1500 es un recinto estandarizado para Motores G3512H Cat® a gas natural con una potencia nominal de 1,5 MW, con un grupo electrógeno de una potencia nominal de 4.160 V para aplicaciones de combinación de calor y energía (CHP). En las aplicaciones de CHP, los grupos electrógenos de gas Cat proporcionan simultáneamente electricidad para las cargas eléctricas y energía térmica para los requisitos térmicos de una instalación. Caterpillar ofrecerá a los clientes soluciones completas de CHP, lo que permite eliminar la necesidad de subcontratar ingeniería o gestión de proyectos adicionales.

Beneficios

Hasta 5% ahorros en costos de posesión y operación

Mayor eficiencia eléctrica en combinación con intervalos de mantenimiento prolongados para aumentar el tiempo de actividad y reducir los costos

Hasta 86.1% Eficiencia combinada del paquete

Solución de instalación combinada que proporciona simultáneamente un 42,5 % de eficiencia eléctrica para las cargas eléctricas y un 43,6 % de eficiencia térmica para las demandas de energía térmica.

Longitud total 63' Recinto estandarizado

Diseñado y construido para ofrecer solidez, seguridad y capacidad de transporte. Facilita la instalación y reduce los plazos de entrega de las implementaciones de los proyectos de CHP.

Especificaciones del producto para CHP1500

Clasificación continua 1.490 ekW @ 1,0 pF 1.490 ekW @ 1,0 pF
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 42.50% 42.50%
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Rpm 1.500 rpm 1.500 rpm
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Modelo de motor G3512H G3512H
Cilindrada 3574 pulg³ 59 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Sistema de combustible Válvula electrónica de control de combustible Válvula electrónica de control de combustible
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Relación de compresión 11.1 11.1
Longitud 716 pulg 18200 mm
Ancho 155 pulg 3940 mm
Altura 467 pulg 11850 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 34700 lb 15740 kg
Peso 161600 lb 73500 kg

CHP1500 Equipos estándar

Motor

  • Motor a Gas G3512H, V12, ciclo de 4 tiempos. Funciona con 31,5 a 47,2 MJ/NM3 de gas natural seco en tuberías. Circuito separado con posenfriador y turbocompresión

Admisión de aire

  • Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio

Panel de control

  • El sistema del tablero de control EMCP 4.3 ofrece supervisión y protección del motor y del generador, regulación de la tensión con Cat IVR y mejora el rendimiento de la respuesta transitoria. Los controles proporcionan un controlador AGC-4 de paralelismo automático, distribución de carga, control de VFD y protección del generador primario para mayor versatilidad, uso del paquete y monitoreo.

Enfriamiento

  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas
  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Enfriamiento estándar que ofrece una capacidad para temperatura ambiente de 40 °C (104 °F) con NOx de 500 mg/Nm3 al 100 %. Clasificación continua antes de reducir la potencia a 500 m

Módulo en contenedores

  • Cumple con NSPS de fábrica, cumple con UL2200 y CSA/TSSA. Insonorizado 75 dB(A) a 7 m (23'). Rejillas de admisión de aire insonorizadas y puertas de personal con cerradura y desbloqueo antipánico. Puertas de servicio del motor del lado izquierdo y derecho integradas en las paredes laterales del contenedor. Conexión de combustible del cliente con brida de 3" según ANSI

Controles y protección del generador

  • Sistema integrado de ventilación del cárter (CCV, Crankcase Ventilation) y tren de combustible de gas NFPA37 y CSAB149.3 con uso y monitoreo del paquete de conexiones externas de combustible.

Modalidades de operación

  • Permite el funcionamiento autónomo de una unidad, la puesta en paralelo en modalidad isla y la distribución de carga con otros módulos de potencia, así como la puesta en paralelo en modalidad de unidad a utilidad para el control de la carga básica

Generalidades

  • Sistema de detección de incendios

Sistema de compensación de aceite de lubricación

  • Tanques de retención integrados del recinto: tanque de compensación de aceite (50 gal), tanque de desperdicios de aceite (300 gal/2 cambios de aceite), tanque de aceite nuevo (500 gal/2 cambios de aceite + compensación) y regulador de nivel de aceite. Aviso de nivel bajo

Disyuntor

  • Disyuntores nominales IEC tripolares de 5.000A
  • Anunciador LSI de tiempo prolongado, breve e instantáneo
  • Montado en la parte trasera

Escape

  • Sistema de escape montado en el exterior (silenciador e intercambiador de calor)
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Turbocompresor enfriado en la sección central con salida con bridas Cat
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectada al Módulo de Detección de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GECM para proporcionar alarmas y paradas

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor

Sistema de encendido

  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEMA4)

Generador

  • Bastidor SR5 1866 de doble cojinete, sin escobillas, con devanado de forma, diseño de 12 conductores, excitación magnética permanente, trifásico, con Cat IVR, aislamiento de clase H que funciona a temperatura de clase F. Monitoreo de la temperatura del estator y del cojinete, y calentadores de espacio anticondensación.
  • SR4B
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF
  • Conexiones de la barra colectora
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Manual de piezas
  • Servicio al lado derecho
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • SR5
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Caída reactiva

Sistema de regulación

  • Velocidad de entrada de ADEM A4 de 4 a 20 mA (de 0 a 5 V)

CHP1500 Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con antefiltro

Disyuntor

  • MP: entrada de cables inferior de 6polos del bastidor
  • Montaje del bastidor
  • Selección automática de transformador de corriente neutra de 4.000/5.000A
  • Sin protección UV o cableado CB montado en paquete

Panel de control

  • Módulo de E/S discreto, 12 entradas digitales, 8 relés en forma de C
  • Monitoreo por equipo local
  • Anunciador de 16puntos/32luces (se suministra suelto)
  • Monitoreo por equipo remoto
  • Módulo de sincronización
  • Anunciador remoto
  • Módulo de alarma local
  • Relé de fallo del motor
  • Cat Connect: telemática Ethernet, satelital, celular
  • Módulo de Comunicación Remota (PL1000T, PL1000E)

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida
  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector

Escape

  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Codo
  • Brida
  • Conexión flexible
  • Expansor de escape
  • Catalizador de oxidación

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Regulador de demolición de gas
  • Filtro de combustible
  • Válvula de corte de gas de 24V, ETR (Energized-To Run, energizado para funcionar)

Generador

  • Barra colectora europea
  • Caja acceso a los cables
  • Control manual del voltaje
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Filtro de aire del generador

Generalidades

  • Pedido de pintura especial
  • Kit de herramientas
  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Emblema US AID
  • Paquete para climas fríos que incluye calentadores de recintos y recirculación de la ventilación
  • Sistema contra incendios
  • Sistema de iluminación interior de CC con cronómetro de apagado automático

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Calentador del agua de las camisas
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Vea cómo CHP1500 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Recinto de Gas CHP1500 sin sombra

Recinto de Gas CHP1500

Recinto de Gas CHP1500

Recinto de Gas CHP1500

Recinto de Gas CHP1500

Recinto de Gas CHP1500 abierto

Recinto de Gas CHP1500 abierto

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz

Recinto de Gas CHP1500 sin sombra
Recinto de Gas CHP1500
Recinto de Gas CHP1500
Recinto de Gas CHP1500
Recinto de Gas CHP1500
Recinto de Gas CHP1500 abierto
Recinto de Gas CHP1500 abierto
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas Abierto G3512H de 60 Hz

CHP

Video animado de inspección de contenedores

CHP
Video animado de inspección de contenedores

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  CHP1500

Ver más ofertas