G3516H 2.027 kW

Grupos electrógenos a gas G3516H

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
2.027/2.007ekW a 1pf
2.027/2.007ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
45.30%
45.30%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 1.419 kW a 2.027 kW

Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

Beneficios

Hasta 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Hasta 38% de ahorros en servicios

Intervalos de mantenimiento prolongados que implican menores costos de servicio

Hasta 20% Menor consumo de aceite de lubricación

que implica menores costos de servicio e intervalos de mantenimiento extendidos

Especificaciones del producto para G3516H

Clasificación continua 2.027/2.007ekW a 1pf 2.027/2.007ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %) Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 45.30% 45.30%
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo de motor G3516H G3516H
Cilindrada 4765 pulg³ 78 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Relación de compresión 12.1 12.1
Sistema de combustible Gas natural Gas natural
Longitud 291 pulg 7395 mm
Ancho 84 pulg 2139 mm
Altura 95 pulg 2402 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 40384 lb 18315 kg

G3516H Equipos estándar

Paneles de control

  • EMCP4.3

Admisión de aire

  • Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio
  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y termostatos impulsados por SCAC
  • Conexiones de brida del cliente clase 150 ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas
  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Brida Cat SCAC de segunda etapa

Escape

  • Turbocompresor enfriado en la sección central con salida con bridas Cat
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectados al Módulo de Sensor de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GCEM para proporcionar alarmas y paradas
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor

Sistema de combustible

  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEMA4)
  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • SR5
  • Caída reactiva
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante
  • Servicio al lado derecho
  • Manual de piezas
  • Manuales de Operación y Mantenimiento

Sistema de regulación

  • Velocidad de entrada de ADEM A4 de 4 a 20 mA (de 0 a 5 V)

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V

G3516H Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con antefiltro
  • Filtro de aire de servicio pesado con antefiltro

Disyuntores

  • Sin protección UV o cableado CB montado en paquete
  • Montaje del bastidor
  • Entrada de cable inferior de 3polos en bastidor MP o entrada de cable inferior de 6polos en bastidor MP
  • Con clasificación IEC, tripolar, de 4.000A
  • Selección automática del transformador de corriente neutral de 2.500/3.000/3.200A o 4.000/5.000A
  • Tapas inferiores y superiores, cubierta del techo de la caja de extensión
  • Montaje de la barra colectora
  • Con clasificación UL, tripolar, de 4.000A

Paneles de control

  • Software de vigilancia remota
  • Módulo de E/S discreto, 12 entradas digitales, 8 relés en forma de C
  • Anunciador remoto RS485 de 32 luces
  • Cat Connect: telemática Ethernet, satelital, celular
  • Transformador de corriente de compensación de corriente cruzada: clases de 8,7/15 kV
  • Módulo RTD
  • Monitoreo por equipo remoto/local
  • Anunciador de 16 puntos/32 luces con configuración NFPA99-110/CSA282
  • Monitoreo y control remoto
  • Módulo de sincronización
  • Módulo de alarma local

Enfriamiento

  • Calentador del refrigerante de agua de las camisas
  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Brida
  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento ANSI
  • Codo

Generador

  • Control manual del voltaje
  • Filtro de aire del generador
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio
  • Caja acceso a los cables
  • Detectores de temperatura de los cojinetes

Arranque/carga

  • Cargador de baterías de 24V
  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Generalidades

  • Emblema US AID
  • Pedido de pintura especial
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Kit de herramientas
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE.UU.
  • 50 Hz: Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Rumania, Italia, Irlanda, Polonia, Países Bajos, España, Francia y Norma Europea

Vea cómo G3516H se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H

Vista delantera y trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H
Vista delantera y trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno de Gas G3516H de 60 Hz

CHP

Grupo Electrógeno de Gas G3500H

CHP
Grupo Electrógeno de Gas G3500H

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  G3516H

Ver más ofertas