DE22E3 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 22 kVA

Grupos electrógenos diésel C2.2 | DE22E3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
22 kVA
22 kVA
Clasificación máxima
22 kVA
22 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 22kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 22 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel C2.2 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Los Grupos Electrógenos DE22E3 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a la IIIA de la Unión Europea.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C2.2 | DE22E3

Clasificación mínima 22 kVA 22 kVA
Clasificación máxima 22 kVA 22 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal

C2.2 | DE22E3 Equipos estándar

Motor

  • Sistema eléctrico, 12 VCC

Sistema de escape

  • Múltiples de escape seco

Sistema de combustible

  • Accionador con regulador electrónico

C2.2 | DE22E3 Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire

Sistema de enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Conexión flexible

Vea cómo C2.2 | DE22E3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

D20

D20

D20
D20

Explorar las ofertas vigentes para  C2.2 | DE22E3

Ver más ofertas