D300 GC C9 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 300kW

Grupos electrógenos diésel D300 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
300 ekW
300 ekW
Clasificación mínima
300 ekW
300 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 300ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 300ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D300 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D300 GC están fabricados conforme a las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

Beneficios

Ahorra hasta un 31% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Pesa hasta un 26% menos

La manipulación es más sencilla, ya que se requiere menos refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno.

Estándar 105°C Aumento de temperatura del alternador

Cumple con la mayoría de las especificaciones. Esto garantiza una vida útil prolongada del alternador.

Especificaciones del producto para D300 GC

Clasificación máxima 300 ekW 300 ekW
Clasificación mínima 300 ekW 300 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C9 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos Cat® C9 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos
Calibre 4.4 pulg 112 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Cilindrada 538 pulg³ 8.8 L
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible HEUI HEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 155.5 pulg 3950 mm
Ancho: mínimo 56.3 pulg 1430 mm
Ancho máximo 56.7 pulg 1440 mm
Altura: mínima 67.2 pulg 1706 mm
Altura máxima 86.7 pulg 2202 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 5518.2 lb 2503 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del posenfriador
  • Turbocompresor
  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Termostatos y caja
  • Válvula de drenaje del refrigerante
  • Mirilla del radiador
  • Ventilador y mando del ventilador del soplador con protectores
  • Paquete del radiador montado

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario con rosca

Grupo electrógeno

  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001:2000
  • Se realizó una simulación y una revisión de todos los dispositivos de protección y las funciones de control.
  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de carga plena

Generadores y accesorios para generadores

  • Protección IP23
  • 12 conductores
  • Sistemas de material aislante, clase H
  • Protección de devanado estándar para entornos sencillos con humedad relativa del 95%
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Acceso fácil a AVR y terminales
  • Entrada de cables inferior de la caja de terminales IP22 en el lado derecho
  • Paso 2/3 autoexcitado sin escobillas (600V con excitación interior)

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite poco profundo
  • Enfriador de aceite
  • Eliminación de gases en la parte delantera del radiador
  • Drenaje de aceite con válvula
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Filtro de aceite con rosca
  • Aceite lubricante CK-4 (10W-30)

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Protección

  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua
  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite
  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 24V (45A)

Generalidades

  • Cáncamos de levantamiento
  • Amortiguador de vibraciones
  • Manual de piezas

D300 GC Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Bases, soportes y tanques de combustible

  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Alarma de combustible auditiva y visual (nivel de combustible del 90%)
  • Base ancha de arrastre
  • Tubo de llenado del tanque de combustible y tapa con traba

Disyuntor

  • LS/I 400A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 800A
  • contactos auxiliares
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 400A
  • LS/I 800A

Sistema de control

  • Grupo de alarma sonora
  • Anunciador de 16luces NFPA99/110
  • Botón rojo de parada de emergencia de accionamiento giratorio
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Centro de carga de 100A
  • Equipo Product Link de monitoreo remoto
  • 20A GFCI (interruptor por falla de conexión a tierra)
  • Contactos sin tensión

Recintos

  • Recinto insonorizado nivel 2 (blanco)
  • Luces de fuente CA y CC
  • Parada de emergencia

Sistema de escape

  • Silenciador de 6" con atenuación de 25dBA
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Conexión de escape flexible

Generador

  • Calentadores de espacio
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de arranque

  • Cargador de batería (con certificación UL)
  • Calentador del agua de las camisas
  • Conjunto de batería estándar: 1.000CCA, 90A/h

Generalidades

  • Certificación CSA
  • Cobertura de servicio extendido
  • Certificación UL2200
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D300 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D300 GC abierto

Grupo Electrógeno D300 GC abierto

Grupo Electrógeno D300 GC abierto

Grupo Electrógeno D300 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D300 GC abierto
Grupo Electrógeno D300 GC abierto
Grupo Electrógeno D300 GC abierto
Grupo Electrógeno D300 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D300 GC

Ver más ofertas