C13 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 320 a 400kW

Grupos electrógenos diésel C13 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
400ekW
400ekW
Clasificación mínima
320ekW
320ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 320 a 400 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C13 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 320 a 400 ekW a 60 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C13 están certificados para emisiones de un bajo consumo de combustible y estrategia de combustible.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Especificaciones del producto para C13 (60 Hz)

Clasificación máxima 400ekW 400ekW
Clasificación mínima 320ekW 320ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C13 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C13 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 186.7 pulg 4743 mm
Ancho máximo 79.3 pulg 2014 mm
Altura máxima 84 pulg 2133 mm

C13 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del posenfriador
  • Filtro de aire; servicio ligero con filtro desechable de papel
  • Turbocompresor

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Generador y accesorios

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Centro de alimentación, IP22
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Grupo electrógeno empaquetado

  • Indicador de servicio
  • Paquete del radiador montado
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Filtro de aire desechable

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Enfriador de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C13 (60 Hz) Equipos opcionales

Certificados europeos

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación global para CIS

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Disyuntor cuadripolar (IEC, 100% nominal)
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntor de 4polos (IEC, 100% nominal) motorizado
  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Banda terminal de potencia
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntor tripolar (IEC, 100% nominal)
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados

Paneles de control

  • GCCP 1.4
  • Módulo de alarma local: anunciador local
  • Contactos sin tensión
  • Dispositivos de protección del panel de control: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible
  • Módulo anunciador remoto

Sistema de enfriamiento

  • Protectores
  • Brida del conducto del radiador
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Recintos insonorizados
  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Conexiones de escape flexibles de 8"
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida
  • Atenuación de 10, 25 y 35dBA

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible integral con pared doble
  • Controles del sistema de transferencia de combustible

Generador y accesorios

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno CIP LC
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Protección contra ingreso
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C13 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Recinto

Recinto

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C13 (60 Hz)

Ver más ofertas