G3516 de 1.500 kW

Grupos electrógenos a gas G3516 con RESPUESTA RÁPIDA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo de gas
1.500 ekW a 0,8 pF
1.500 ekW a 0,8 pF
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia

Descripción general

Grupo electrógeno a gas natural de 1.000 a 1.500 kW

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

Beneficios

Cumple con la UL2200 Certificación

Con certificación de vanguardia de la EPA para el uso en aplicaciones de no emergencia, UL2200, UL1446 y más

Listo en 7 segundos

Cumple con las especificaciones líderes de la industria, como NFPA 110 Nivel 1 Tipo 10

Listo para aceptar 100% Carga de bloque

Apto para recoger las cargas de todo el sitio en caso de emergencia.

Especificaciones del producto para G3516 con RESPUESTA RÁPIDA

Clasificación de respaldo de gas 1.500 ekW a 0,8 pF 1.500 ekW a 0,8 pF
Tipo de combustible Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %) Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Rpm 1.800 rpm 1.800 rpm
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Relación de compresión 11.5 11.5
Modelo de motor G3516 G3516
Cilindrada 4765 pulg³ 78 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Longitud 275.6 pulg 7000 mm
Ancho 92.3 pulg 2345 mm
Altura 128.5 pulg 3265 mm
Peso 40384 lb 18315 kg

G3516 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Panel de control

  • Cat ECS 100

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y bombas SCAC accionadas por motor
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC

Escape

  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectados al Módulo de Sensor de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GCEM para proporcionar alarmas y paradas
  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor

Sistema de combustible

  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas Energizada Para Funcionar (ETR, Energized-To-Run) de 24V CC
  • Válvula de control electrónico instalada en el motor

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Pintura: amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Servicio al lado derecho
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Material aislante clase H NEMA
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • SR5

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico
  • Motores de arranque de 24V
  • Calentador del agua de las camisas
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)

Sistema de regulación

  • ADEM A4

Sistema de encendido

  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEMA4)

G3516 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Filtro de aire con antefiltro

Panel de control

  • Anunciador remoto
  • Módulo de alarma local
  • Monitoreo por equipo remoto
  • Relé de fallo del motor
  • Monitoreo por equipo local
  • EMCP 4.4

Disyuntores

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo de cuatro dígitos
  • Clasificación de 100%, tripolar (UL/CSA/IEC), clasificación de cinco dígitos
  • Tripolar (clasificación 947-2 IEC)
  • Disyuntores Masterpact nominales UL-100% tripolares de 2.000A, 2.500A y 3.000A
  • Disyuntores nominales con bastidor en R con clasificación UL-100%, tripolares, de 1.600A y 2.000A
  • Montaje del bastidor

Enfriamiento

  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector
  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Silenciador de 305 mm (12")
  • Brida de 305 mm (12")
  • Silenciador supresor de chispas de 305 mm (12")
  • Codo de 305 mm (12")
  • Atenuación de 18, 25 dBA

Sistema de combustible

  • 3sensores de presión del tren de gas de 0 a 100 kPag, de 4 a 20 mA

Generalidades

  • Herramienta de diagnóstico digital

Generador

  • Barras colectoras europeas
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtro de aire del generador
  • Caja acceso a los cables

Arranque/carga

  • Alternador de carga de 45A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)
  • Cargador de baterías de 20A, 24V CC

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE.UU.

Vea cómo G3516 con RESPUESTA RÁPIDA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Parte delantera derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Parte delantera izquierda del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Parte derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno a Gas G3516

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno a Gas G3516
Parte delantera derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516
Parte delantera izquierda del Grupo Electrógeno a Gas G3516
Parte derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno a Gas G3516
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno a Gas G3516

De respaldo

Inspección alrededor del Cat® G3520 con respuesta rápida

De respaldo
Inspección alrededor del Cat® G3520 con respuesta rápida

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  G3516 con RESPUESTA RÁPIDA

Ver más ofertas