DE88 GC (60 Hz) C4.4 | Grupo electrógeno diésel de 80k W

Grupos electrógenos diésel DE88 GC (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
80ekW
80ekW
Clasificación mínima
80ekW
80ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 80ekW

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE88 GC produce potencia fiable de 80 ekW a 60 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.

Beneficios

Ahorra hasta un 17% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Techo de una pieza inclinado 1° Previene la acumulación de agua

Recinto con diseño impermeable para mayor confiabilidad y durabilidad

Hasta 250 sucesos registrados

El panel de control de suministro automático GCCP permite acceder a las alarmas históricas e indicadores operativos

Especificaciones del producto para DE88 GC (60Hz)

Clasificación máxima 80ekW 80ekW
Clasificación mínima 80ekW 80ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg 4.4 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 89.6 pulg 2275 mm
Ancho máximo 43.3 pulg 1099 mm
Altura máxima 57.7 pulg 1465 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60Hz) Equipos estándar

Motor

  • C4.4 diésel en línea de 4 cilindros y 4 carreras

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE88 GC (60Hz) Equipos opcionales

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Tanque de pared simple con contención
  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Falla de conexión a tierra
  • Alarma audible montada en el panel
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Parada de emergencia con llave
  • Fuga de conexión a tierra
  • Cargador de baterías
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Calentador de refrigerante
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Batería
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 3 polos de 400A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 3 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE88 GC (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE88 GC (60Hz)

Ver más ofertas