Grupo Electrógeno Diésel de 455 a 500kW | C18 (60Hz) Tier 4

Grupos electrógenos diésel C18 Tier 4 (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
500 ekW
500 ekW
Clasificación mínima
455 ekW
455 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Tier 4 final de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 455 a 500 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 455 a 500 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores están certificados según los niveles de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.

Beneficios

Más de 15%kW/m2

Hasta 55% de reducción de la huella

Requiere menos espacio de instalación

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Especificaciones del producto para C18 Tier 4 (60Hz)

Clasificación máxima 500 ekW 500 ekW
Clasificación mínima 455 ekW 455 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Voltaje 480voltios 480voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 1455.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4

C18 Tier 4 (60Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Filtro de combustible primario con separador integral de agua y filtro secundario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Sistema de lubricación

  • Filtro y varilla de medición de aceite
  • Aceite lubricante
  • Tuberías de drenaje del aceite con válvula; conectadas al borde de la base
  • Eliminación de vapores, conectado a la parte delantera del radiador
  • Enfriador de aceite

Panel de control

  • Controlador GCCP del grupo electrógeno

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de protección

  • Paradas de seguridad: Temperatura más alta del agua - Exceso de velocidad - Presión del aceite baja

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja, completamente abierto, temperatura de 92°C (198°F)
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula terminada al borde de la base
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Arranque/carga

  • Alternador de carga de 24V (45A)
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante
  • Pintura Amarillo Caterpillar
  • Paquete de Manual de Operación y Mantenimiento y compartimiento de almacenamiento de OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operación y Mantenimiento)
  • Manual de piezas
  • Amortiguador de vibraciones

Sistema de control

  • Anunciador local
  • Entrada/salida programables: 2entradas digitales programables - 2salidas de relé programables (forma A) - 2salidas de relé programables (forma C)
  • Apto para uso como equipo de servicio
  • Placa de separación
  • Ubicación del montaje del panel de control
  • Ubicación del montaje de la caja de disyuntores
  • Entrada analógica externa optativa
  • Anunciadores remotos
  • GCCP 1.2
  • Comunicaciones: Enlace de datos del cliente (RS485 Modbus RTu) - Enlace de datos del módulo del anunciador en serie para la IVR (Integrated Voltage Regulation, Regulación de Voltaje Integrada) (Digital) del anunciador local y remoto - Módulo de Excitación EM10
  • Controles: Control de funcionamiento/automático/de parada - Ajuste de velocidad - Ajuste de voltaje - Ciclo de arranque del motor - Botón de parada de emergencia
  • Indicadores digitales: RPM - Voltios de CC - Horas de operación - Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar) - Temperatura del refrigerante (°C o °F) - Voltios (L-L y L-N) - Frecuencia (Hz) - Amperios (por fase y promedio) - Factor de potencia (por fase y promedio) - kW (por fase y promedio) - kVA (por fase y promedio) - KVAr (por fase y promedio) - kW-h (total) - KVAr-h (total)
  • Funciones programables del relé de protección: Secuencia de fase del generador - Sobre/bajo voltaje (27/59) - Sobre/baja frecuencia (81s/b) - Sobrecorriente (50/51)
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de: Baja presión del aceite - Alta temperatura del refrigerante - Exceso de velocidad - Parada de emergencia - Falla de arranque (exceso de giro) - Baja temperatura del refrigerante - Bajo nivel de refrigerante
  • Opciones del panel de control: Panel de control a prueba de polvo - Contacto sin voltios - Servidor de dispositivos - Relé de falla de conexión a tierra

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Generador y accesorios

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Sin escobillas, paso de 2/3 autoexcitado, devanado aleatorio.
  • Material aislante clase H y aumento de temperatura
  • Grupo electrógeno AREP
  • CIP: grupos electrógenos
  • Protección IP23
  • Centro de alimentación, IP22, entrada de cable inferior

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire: servicio pesado
  • Filtro de aire: elemento sencillo

Cobertura de servicio extendido

  • Cobertura de platino, oro y plata

Disyuntores

  • Tripolar, 100% nominal

C18 Tier 4 (60Hz) Equipos opcionales

Sistema de control

  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Panel de control a prueba de polvo
  • Ubicación del montaje de la caja de disyuntores
  • Contacto sin voltios
  • Servidor de dispositivos
  • Placa de separación
  • Anunciadores remotos
  • GCCP 1.5
  • Anunciador local
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Entrada analógica externa optativa
  • Montaje del panel de control

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generadores de sobremedida y prémium

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL

Generadores y accesorios

  • Grupo electrógeno AREP
  • Grupos electrógenos CIP
  • Calentadores de espacio
  • Placa de montaje y conducto del grupo electrógeno

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Certificaciones

  • Certificado de conformidad
  • Carga de viento con certificación IBC

Disyuntores

  • Disyuntor sencillo motorizado
  • Barras de neutro
  • Cables eléctricos
  • Primer disyuntor doble (CB2) LS/I montado en paquete
  • Transformadores de corriente
  • Disyuntores sencillos montajes en paquete
  • Primer disyuntor doble (CB1) LS/I montado en paquete
  • contactos auxiliares

Sistema de enfriamiento

  • Protector de posenfriamiento
  • Radiador estándar

Recintos

  • Recintos insonorizados

Sistema de escape

  • Juegos de brida
  • Conexiones flexibles de escape

Sistema de combustible

  • Tanque base de 660gal EE.UU.

Accesorios para grupos electrógenos

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de montaje

  • Base estándar amplia
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.
  • Cubierta de CB optativa
  • Válvula de prevención de llenado en exceso
  • Traba de llenado de combustible

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Grupo de control de corriente exterior
  • Cargador de batería doble de 10A

PRUEBAS

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Prueba del fabricante de 4horas (no probado)
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno

Vea cómo C18 Tier 4 (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del C18 de 60 Hz Tier 4

Vista trasera izquierda del C18 de 60 Hz Tier 4

Vista delantera izquierda del C18 de 60 Hz Tier 4

Vista delantera derecha del C18 de 60 Hz Tier 4

Vista trasera derecha del C18 de 60 Hz Tier 4
Vista trasera izquierda del C18 de 60 Hz Tier 4
Vista delantera izquierda del C18 de 60 Hz Tier 4
Vista delantera derecha del C18 de 60 Hz Tier 4

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C18 Tier 4 (60Hz)

Ver más ofertas