DG150 (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG150 (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
150ekW
150ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia

Descripción general

Grupo electrógeno de 150 ekW

Los grupos electrógenos encendidos por chispas Cat® para las aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia (respuesta rápida) proporcionan soluciones mucho más limpias y sostenibles para las necesidades de energía. La capacidad de funcionar con varios tipos de combustibles gaseosos, la adaptación del cambio automático de combustible y la compatibilidad de microrredes, hacen que estos productos sean capaces de energizar una amplia variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para DG150 (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 150ekW 150ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia
Voltaje 208-600 208-600
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Clasificación de respaldo de gas Respaldo, respuesta de demanda y principal Respaldo, respuesta de demanda y principal
Modelo de motor V8, 9.1L TCAC V8, 9.1L TCAC
Calibre 4.3 pulg 109.2 mm
Carrera 4.75 pulg 120.7 mm
Cilindrada 555.3 pulg³ 9.1 L
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Aspiración TCAC TCAC
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Longitud 114 pulg 2896 mm
Ancho 55 pulg 1397 mm
Altura 68 pulg 1727 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 4500 lb 1464 kg

DG150 (de tres fases) Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.2

DG150 (de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de combustible

  • Regulador de gas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Vea cómo DG150 (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del DG150

Vista trasera izquierda del DG150

Vista delantera izquierda del DG150

Vista delantera derecha del DG150

Vista trasera derecha del recinto del DG150

Vista trasera izquierda del recinto del DG150

Vista delantera izquierda del recinto del DG150

Vista delantera derecha del recinto del DG150

Vista trasera derecha del DG150
Vista trasera izquierda del DG150
Vista delantera izquierda del DG150
Vista delantera derecha del DG150
Vista trasera derecha del recinto del DG150
Vista trasera izquierda del recinto del DG150
Vista delantera izquierda del recinto del DG150
Vista delantera derecha del recinto del DG150

Explorar las ofertas vigentes para  DG150 (de tres fases)

Ver más ofertas