DE50 GC (60 Hz) C3.3 | Grupo electrógeno diésel de 45 kW

Grupos electrógenos diésel C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
45ekW
45ekW
Ciclo de trabajo
De respaldo
De respaldo
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 45ekW

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE50 GC produce potencia fiable de 45 ekW a 60 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.

Beneficios

Registra hasta 250 sucesos

El panel de control de suministro automático GCCP ofrece información histórica de las alarmas y los indicadores de operación

Fiabilidad probada durante 500 horas

Energía de emergencia confiable cuando la necesita

Ahorra hasta un 20% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Especificaciones del producto para C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Clasificación máxima 45ekW 45ekW
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Clasificación mínima 45ekW 45ekW
Modelo de motor Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 89.7 pulg 2278 mm
Ancho máximo 35.4 pulg 900 mm
Altura máxima 52 pulg 1322 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Equipos opcionales

Certificación

  • Certificado de cumplimiento
  • Certificación de Australia, CIS y Gulf

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de pared simple con contención
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Cargador de baterías
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Fuga de conexión a tierra
  • Falla de conexión a tierra
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Parada de emergencia con llave
  • Alarma audible montada en el panel
  • Calentador de refrigerante
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Batería
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 63A
  • Disyuntor de 3 polos de 80A
  • Disyuntor de 3 polos de 100A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 4 polos de 63A
  • Disyuntor de 4 polos de 80A
  • Disyuntor de 4 polos de 100A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C3.3 (60 Hz) | DE50 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Comenzar el recorrido del modelo C3.3 (60 Hz) | DE50 GC
close

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Ver más ofertas