3512B (50Hz) con paquete actualizable | Grupo Electrógeno Diésel de 1.320 a 1.750kVA

Grupos electrógenos diésel 3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.360 - 1.600 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Clasificación de potencia principal
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.320 a 1.750kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512B producen potencia confiable de 1.360 a 1.625 kVA a 50 Hz y están diseñados para satisfacer las necesidades esenciales, continuas, de respaldo y principales de su aplicación. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.

Beneficios

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

Optimizado para un 11% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Especificaciones del producto para 3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.360 - 1.600 kVA

Clasificación de respaldo 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Clasificación de potencia principal 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 400 a 415 voltios 400 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación mínima 1.360 kVA 1.360 kVA
Clasificación máxima 1625 kVA 1625 kVA
Modelo de motor 3512B TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3512B TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 L
Relación de compresión 14.0:1 14.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longitud: mínima 212.8 pulg 5404 mm
Longitud máxima 217.1 pulg 5515 mm
Ancho: mínimo 90 pulg 2286 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura: mínima 94.9 pulg 2411 mm
Altura máxima 94.9 pulg 2411 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 25620 lb 11621 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.360 - 1.600 kVA Equipos estándar

Sistema de control

  • Indicadores de advertencia/parada
  • Botón de parada de emergencia
  • Operación de 24voltiosCC
  • Indicación digital para:
  • Prueba de luces
  • Parada de emergencia
  • Control automático/arranque/parada
  • Exceso de velocidad
  • Baja presión del aceite
  • Giro de ciclo del motor
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Frecuencia (Hz)
  • 4entradas digitales programables
  • horas de operación
  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%
  • Comunicaciones
  • Presión del aceite
  • Ajuste de velocidad
  • Voltios CC
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Temperatura del refrigerante
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Rpm
  • EMCP 4.2B
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • 4salidas digitales programables
  • Reconocimiento de alarma

Sistema de regulación

  • ADEM III

Sistema de enfriamiento

  • Sensores del nivel de refrigerante
  • SCAC
  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Protectores del ventilador y la correa

Sistema de escape

  • Salidas con superficie con bridas
  • Múltiple de escape seco

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador

Sistema del generador

  • Excitador mín./máx.
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR)
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente
  • Conexiones de la barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Supresión de RFI
  • Detección de voltaje de tres fases
  • Excitación interior (IE)
  • Devanado aleatorio
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • 6conductores
  • Material aislante clase H NEMA

Documentos

  • Manual de piezas
  • Manual de Operación y Mantenimiento

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Eliminación de vapores
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Enfriador de aceite de lubricación integral

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador

Generalidades

  • Servicio al lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE

3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.360 - 1.600 kVA Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Escape

  • Silenciadores de escape

Generador

  • Excitación interior (IE)
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores anticondensación

Sistema de control

  • Monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • Conexión neutral a tierra
  • Módulos del anunciador local (bajo voltaje)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: telemática Ethernet, satelital, celular
  • Módulos del anunciador (local y remoto)
  • Opciones de módulo de distribución de carga (bajo voltaje)
  • Equipo de red CAN2
  • Reguladores (bajo voltaje MUI)
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Equipo de red del anunciador
  • Módulo del anunciador remoto (bajo voltaje)
  • Grupos de detección de voltaje y corriente del EMCP

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Sistema de enfriamiento

  • Radiadores instalados
  • Accesorios del sistema de enfriamiento
  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Refrigerante

Montaje

  • Montajes antivibratorios de caucho
  • Aisladores IBC
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Baterías de sobremedida
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargadores de batería

Sistema de escape

  • Adaptadores Y
  • Silenciadores
  • Conexiones flexibles
  • Expansores de brida y escape
  • Codos

Soporte de fábrica

  • Puesta en servicio en la fábrica

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Filtros de combustible secundarios

Generadores y accesorios

  • Grupos electrógenos de bajo voltaje de 380, 400, 415 voltios, de tres fases, de 1.500 rpm
  • Kit de calentadores de espacio
  • Bastidores 1.400 y 1.600
  • Paso: 0,6667
  • 6conductores
  • Excitación interna
  • Kits de conversión del grupo electrógeno: PM a IE/IE a PM
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • RW

Generalidades

  • Paquete UL 2200
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite del grupo de drenaje
  • Filtros de aceite de lubricación
  • Regulador del nivel de aceite
  • Colector de aceite del sumidero estándar
  • Aceite de lubricación en el sumidero estándar
  • Grupos de bomba de prelubricación

Sistema del cárter

  • Grupo de protección del cárter
  • Sistema de ventilación del cárter

Sistema de montaje

  • Aisladores de baja eficiencia
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores de baja eficiencia (disco)
  • Aisladores bajos

Conexiones de potencia

  • Bajo voltaje: disyuntores montados en el paquete
  • Disyuntores operados eléctricamente
  • Bajo voltaje: grupos electrógenos de bastidores 1.400 y 1.600
  • Voltaje bajo: opciones de conexión de potencia

Pruebas especiales e informes

  • Informe TVA del grupo electrógeno estándar
  • Carga de prueba del motor estándar
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe TVA del grupo electrógeno personalizado
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Baterías, bastidores y cables
  • Cargador de batería de 10A
  • Cubierta del motor de arranque
  • Motores de arranque eléctrico
  • Calentadores del agua de las camisas
  • Cargador de baterías de 20A
  • Grupos de cables del calentador de agua de las camisas
  • Cargador de batería de 35A

Cobertura de servicio extendido

  • Plata: 36, 48, 60 y 120meses de cobertura
  • Oro: 36, 48, 60 y 120meses de cobertura
  • Sistema de potencia comercial Cat
  • Platino: 24, 36, 48, 60 y 120meses de cobertura

Vea cómo 3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.360 - 1.600 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3512B (50 Hz) con paquete actualizable de 1.360 - 1.600 kVA

Ver más ofertas