DE125AE0 (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 100,0 ekW

Grupos electrógenos diésel C4.4 | DE125AE0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
100,0 eKW
100,0 eKW
Clasificación mínima
90,4 ekW
90,4 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Normas de emisiones sin certificación
Normas de emisiones sin certificación

Descripción general

DE125AE0 | Grupo electrógeno diésel de 100 ekW

Los grupos electrógenos Caterpillar ofrecen soluciones de energía fiables para todas las empresas y necesidades. Los grupos electrógenos Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o de respaldo.

Especificaciones del producto para C4.4 | DE125AE0

Clasificación máxima 100,0 eKW 100,0 eKW
Clasificación mínima 90,4 ekW 90,4 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Normas de emisiones sin certificación Normas de emisiones sin certificación
Voltaje 220 a 380voltios 220 a 380voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 18.23:1 18.23:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Longitud máxima 78 pulg 1980 mm
Ancho máximo 35 pulg 890 mm
Altura máxima 54.2 pulg 1376 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Equipos estándar

Motor

  • C4.4 diésel en línea de 4 cilindros y 4 carreras

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico

Alternador

  • Alternador con bastidor GTA estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto acústico modular de fácil acceso

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Vea cómo C4.4 | DE125AE0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Recinto

Recinto

Recinto

Recinto

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4 | DE125AE0

Ver más ofertas