3612 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 4.700 a 7.520kVA

Grupos electrógenos diésel 3616 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
7.520kVA
7.520kVA
Clasificación mínima
4700kVA
4700kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

3616 (50Hz)

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3616 producen energía fiable de 4.700 a 7.520kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno está certificado para ofrecer un bajo consumo de combustible.

Beneficios

Más de 200,000,000 horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3616 (50Hz)

Clasificación máxima 7.520kVA 7.520kVA
Clasificación mínima 4700kVA 4700kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 720 y 1.000rpm 720 y 1.000rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal, continua De respaldo, principal, continua
Modelo de motor 3616 V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3616 V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 18032 pulg³ 296 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 141840 lb 64470 kg

3616 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor, enfriado por agua, lubricado con aceite del motor
  • Corte de la admisión de aire
  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Filtro de aire
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior

Sistema de enfriamiento

  • Turbocompresores de montaje delantero
  • Enfriador de aceite de tres paquetes
  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Regulador del termostato del agua
  • Termostato para el agua de las camisas

Sistema de escape

  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")
  • Múltiple de escape seco con gas comprimido
  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Válvula reguladora de presión del aceite
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros.
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo

Sistema de montaje

  • Montaje del motor y del grupo electrógeno
  • Amortiguador, vibración torsional

Sistema de arranque y carga

  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto
  • Dos motores, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Motor de arranque neumático de tipo paleta
  • Silenciador neumático

Generalidades:

  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite
  • Pintura Amarillo Caterpillar

3616 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de hollín
  • Adaptador de admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Soporte vertical
  • Conjunto de rejillas del filtro de aire
  • Válvula de control de refuerzo

Sistema de enfriamiento

  • Tanque de expansión
  • Bomba de agua auxiliar
  • Auxiliares de calentamiento
  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Intercambiador de calor para un solo circuito

Sistema de escape

  • Brida de soldar y tornillería relacionada
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Colador de combustible primario doble
  • Bomba de cebado de combustible
  • Conexiones del sistema de combustible

Sistema del generador

  • Conexiones de la barra colectora
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Material aislante de clase F
  • De tresfases, seisconductores, WYE
  • Detectores de temperatura del devanado

Sistema del regulador

  • 230 UA
  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación
  • Programadores digitales
  • Accionador EGB
  • Electrónico/accionadores
  • 723 y más

Sistema de lubricación

  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)
  • Válvula de drenaje del colector de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Sin restricción vertical
  • Restricción vertical
  • Aislador

Sistema de arranque y carga

  • Motores de arranque neumático tipo turbina
  • Motores de arranque neumático redundante
  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Vea cómo 3616 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

3616

3616

Explorar las ofertas vigentes para  3616 (50Hz)

Ver más ofertas