DE400E0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 400 kVA

Grupos electrógenos diésel C13 | DE400E0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
400kVA
400kVA
Clasificación máxima
400kVA
400kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 400kVA

El Grupo Electrógeno Diésel DE400E0 está desarrollado para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 400 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE400E0 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C13 | DE400E0

Clasificación mínima 400kVA 400kVA
Clasificación máxima 400kVA 400kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire

C13 | DE400E0 Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y sus accesorios

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)

C13 | DE400E0 Equipos opcionales

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Falla y fuga de conexión a tierra

Vea cómo C13 | DE400E0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Explorar las ofertas vigentes para  C13 | DE400E0

Ver más ofertas