DE500E0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 500 kVA

Grupos electrógenos diésel C15 | DE500E0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
500kVA
500kVA
Clasificación máxima
500kVA
500kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500 kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE500E0 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C15 | DE500E0

Clasificación mínima 500kVA 500kVA
Clasificación máxima 500kVA 500kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire

C15 | DE500E0 Equipos estándar

Sistema de aire

  • Turbocompresor

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección

C15 | DE500E0 Equipos opcionales

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Vea cómo C15 | DE500E0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del C15

Vista trasera izquierda del C15

Vista trasera derecha del C15
Vista trasera izquierda del C15

Explorar las ofertas vigentes para  C15 | DE500E0

Ver más ofertas