DE56AE0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 49,2 kVA

Grupos electrógenos diésel C3.3 | DE56AE0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
49,2 kVA
49,2 kVA
Clasificación mínima
45.0kVA
45.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Normas de emisiones sin certificación
Normas de emisiones sin certificación

Descripción general

DE56AE0 | Grupo electrógeno diésel de 49,2 kVA

La gama de grupos electrógenos Caterpillar ofrece soluciones de energía fiables para todas las empresas y necesidades. Los grupos electrógenos Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o de respaldo.

Especificaciones del producto para C3.3 | DE56AE0

Clasificación máxima 49,2 kVA 49,2 kVA
Clasificación mínima 45.0kVA 45.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Normas de emisiones sin certificación Normas de emisiones sin certificación
Voltaje 220 a 380voltios 220 a 380voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Conducto común Conducto común
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 66.1 pulg 1680 mm
Ancho máximo 760 mm 29.9 pulg
Altura máxima 52.5 pulg 1333 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Panel de control

  • EMCP 4.1

Sistema de regulación

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor GTA estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto acústico modular de fácil acceso

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Vea cómo C3.3 | DE56AE0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Recinto

Recinto

Recinto

Recinto

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 | DE56AE0

Ver más ofertas