C4.4 (60Hz) |Grupo Electrógeno Diésel de 36 a 100kW

Grupos electrógenos diésel C4.4 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
100ekW
100ekW
Clasificación mínima
36ekW
36ekW
Estrategia de emisiones y combustible
No reguladas, EU Stage II
No reguladas, EU Stage II

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 36 a 100 ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 36 a 100ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C4.4 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C4.4 cumplen con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

Beneficios

Apropiado para entornos difíciles y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante al menos 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C4.4 (60 Hz)

Clasificación máxima 100ekW 100ekW
Clasificación mínima 36ekW 36ekW
Estrategia de emisiones y combustible No reguladas, EU Stage II No reguladas, EU Stage II
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg 4.4 L
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Electrónico (ajustable) Electrónico (ajustable)
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 75.8 pulg 1925 mm
Ancho máximo 44.1 pulg 1120 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Sistema de enfriamiento

  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Escape

  • Salida de brida de escape

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar y base suministrada, base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Bomba de cebado de combustible

Generador

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • 12 conductores
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Protección IP23

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante
  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

C4.4 (60 Hz) Equipos opcionales

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Generador

  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores anticondensación

Sistema del alternador

  • Detección de tresfases
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Devanado auxiliar del bastidor en R
  • Kit de caída de cuadratura
  • Alternador con bastidor LC y protección de material contra corrosión

Disyuntores

  • Actualizaciones de disyuntor: disyuntor de 4 polos para 250 A, 400 A y 630 A

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Paneles de control

  • GCCP 1.3
  • Módulo de reparto de carga
  • Módulo de E/S digital
  • Software de vigilancia remota
  • Módulos anunciadores locales y remotos

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Opciones del panel de control

  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • GCCP 1.3
  • Contactos sin tensión
  • Parada de emergencia con llave
  • Cargador de baterías
  • Alarma audible montada en el panel
  • Calentador del panel de control
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Baterías de sobremedida

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Insonorizado nivel 1 (GALV)
  • Paquete de alquiler: solo opción de alquiler CAE

Certificaciones europeas

  • Actualización a conjunto STD para CE

Sistema de combustible

  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Alarma por alto nivel de combustible

Generalidades

  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación CSA
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Paquete UL 2200
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Declaración de conformidad EEC
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Opciones de montaje

  • Extracción de la batería
  • Regulador electrónico
  • Silenciador industrial
  • Kit de instalación del silenciador
  • Un solo punto de levantamiento externo para el recinto

Embalaje especial e inspecciones de envío

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

General: accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Protectores y brida de transporte del radiador
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Vea cómo C4.4 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4 (60 Hz)

Ver más ofertas