Grupo Electrógeno Diésel D1000 GC de 1.000 ekW (60 Hz)

Grupos electrógenos diésel D1000 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1000 eKW
1000 eKW
Clasificación mínima
1000 eKW
1000 eKW
Estrategia de emisiones y combustible
Tier 2 de la EPA de EE.UU.
Tier 2 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.000 ekW

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel D1000 GC produce potencia fiable de 1.000 ekW a 60 Hz y está fabricado para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de respaldo. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de la EPA de EE.UU. (Tier 2) solo para aplicaciones fijas de emergencia.

Beneficios

Admite 100% Carga de bloque

Capacidad demostrada para recoger grandes cargas en el sitio

Potencia plena hasta 50°C Ambiente

Proporciona una potencia plena incluso en los días más calurosos del año

Cumple con ISO8528-5 G3 Aceptación de carga

Mantiene el voltaje y la frecuencia durante sucesos transitorios

Especificaciones del producto para D1000 GC

Clasificación máxima 1000 eKW 1000 eKW
Clasificación mínima 1000 eKW 1000 eKW
Estrategia de emisiones y combustible Tier 2 de la EPA de EE.UU. Tier 2 de la EPA de EE.UU.
Voltaje De 380 a 480 voltios De 380 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 L
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud: mínima 164.3 pulg 4175 mm
Longitud máxima 164.3 pulg 4175 mm
Ancho: mínimo 73.1 pulg 1856 mm
Ancho máximo 73.1 pulg 1856 mm
Altura: mínima 87.3 pulg 2217.5 mm
Altura máxima 87.3 pulg 2217.5 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 14669 lb 6654 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 14669 lb 6654 kg

D1000 GC Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador

D1000 GC Equipos opcionales

Paneles de control

  • Software de vigilancia remota

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Vea cómo D1000 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D1000 GC

Ver más ofertas