DE150 GC (50 Hz) C7.1 | Grupo electrógeno diésel de 150 kVA

Grupos electrógenos diésel DE150 GC (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
150kVA
150kVA
Clasificación mínima
150kVA
150kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 150kW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 150kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel DE150 GC están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Ahorra hasta un 14% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Hasta 250 sucesos registrados

El panel de control de suministro automático GCCP permite acceder a las alarmas históricas e indicadores operativos

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para DE150 GC (50Hz)

Clasificación máxima 150kVA 150kVA
Clasificación mínima 150kVA 150kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 130.9 pulg 3325 mm
Ancho máximo 44.6 pulg 1134 mm
Altura máxima 65.6 pulg 1666 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (50Hz) Equipos estándar

Motor

  • C7.1 diésel en línea de 6 cilindros y 4 carreras

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Recinto

  • Recinto Cat GC

Regulador

  • Regulador mecánico

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE150 GC (50Hz) Equipos opcionales

Certificación

  • Certificado de cumplimiento
  • Certificación de Australia, CIS y Gulf

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Control del grupo electrógeno

  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Cargador de baterías
  • Alarma audible montada en el panel
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Fuga de conexión a tierra
  • Falla de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Calentador de refrigerante
  • Batería
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por alto nivel de combustible

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 630A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 3 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Disyuntor de 4 polos de 630A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor
  • Disyuntor de 3 polos de 400A

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE150 GC (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del DE150 GC (50Hz)

Comenzar el recorrido del modelo DE150 GC (50Hz)
close

Explorar las ofertas vigentes para  DE150 GC (50Hz)

Ver más ofertas