Grupo Electrógeno Diésel DE350S GC de 350 a 450 kVA

Grupos electrógenos diésel DE350S GC (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
350ekW
350ekW
Clasificación mínima
350ekW
350ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa
Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 350ekW

Los Grupos Electrógenos DE350S GC diésel están desarrollados para aplicaciones de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 350 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE350S GC diésel impulsados por un Motor C9.3 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Consumo de Combustible optimizado

Especificaciones del producto para DE350S GC (60 Hz)

Clasificación máxima 350ekW 350ekW
Clasificación mínima 350ekW 350ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C9 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua Motor C9 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 4.53 pulg 115 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Relación de compresión 16.5:1 16.5:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 186.7 pulg 4743 mm
Ancho máximo 79.3 pulg 2014 mm
Altura máxima 84 pulg 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C9.3B diésel en línea de 6 cilindros y 4 carreras

Aire, enfriamiento y escape

  • Filtro de aire estándar

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Adem A4

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE350S GC (60 Hz) Equipos opcionales

Aire, enfriamiento y escape

  • Kit de codo de 6"
  • Sin silenciador
  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Kit de codo de 6"
  • Silenciador de 5" con atenuación de 10dBA
  • Adaptador de escape de 5-6"
  • Filtro de aire de elemento doble
  • Silenciador de 6" con atenuación de 25dBA
  • Kit de codo de 5"
  • Silenciador de techo

Requisitos del alternador

  • IP estándar a 21FUW con bastidor A
  • Calentadores de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 240V

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento 13

Disyuntor

  • Disyuntor de 4 polos de 800A
  • Disyuntor de 4 polos de 1.250 A
  • Derivación
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Disyuntor de 3 polos de 630A
  • Disyuntor de 3 polos de 800A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Disyuntor de 4 polos de 630A
  • Disyuntor de 3 polos de 1.250 A
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor
  • contactos auxiliares

Recinto

  • Recinto Cat GC

Almacenamiento de combustible

  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Transmisor del nivel de combustible
  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Tanque de pared simple con contención 01

Control del grupo electrógeno

  • Calentador de refrigerante
  • PLG celular 4G E
  • Cargador de baterías
  • PLG Ethernet
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • PLG celular 4G U
  • Batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE350S GC (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

Recinto del DE350S GC

Recinto del DE350S GC

Recinto del DE350S GC

Recinto del DE350S GC

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
Recinto del DE350S GC
Recinto del DE350S GC
Recinto del DE350S GC
Recinto del DE350S GC

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE350S GC (60 Hz)

Ver más ofertas