DE450E0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 450 kVA

Grupos electrógenos diésel C13 | DE450E0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
450kVA
450kVA
Clasificación máxima
450kVA
450kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 450 kVA

El Grupo Electrógeno Diésel DE450E0 está desarrollado para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 450 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE450E0 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C13 | DE450E0

Clasificación mínima 450kVA 450kVA
Clasificación máxima 450kVA 450kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire

C13 | DE450E0 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección

C13 | DE450E0 Equipos opcionales

Certificados europeos

  • Certificación global para CIS

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Vea cómo C13 | DE450E0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Explorar las ofertas vigentes para  C13 | DE450E0

Ver más ofertas