C280-16 (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 3.350 a 5.320 kW

Grupos electrógenos diésel C280-16

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Clasificación mínima
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Estrategia de emisiones y combustible
Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO
Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO

Descripción general

C280-16

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C280-16 producen energía fiable de 4.400 a 4.840 ekW a 60 Hz y de 5.875 a 6.500 kVA a 50 Hz, y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno puede configurarse para que cumpla las normas Tier 2 de IMO/EPA o Tier 4 final de EPA.

Beneficios

Más de un 200,000,000 de horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de un 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para C280-16

Clasificación máxima 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz) 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Clasificación mínima 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz) 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Velocidad 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo de trabajo Principal, continua Principal, continua
Modelo de motor C280-16, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C280-16, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 18032 pulg³ 296 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Corte de la admisión de aire
  • Turbocompresor, enfriado por agua, lubricado con aceite del motor
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Filtro de aire

Sistema de enfriamiento

  • Enfriador de aceite de tres paquetes
  • Termostato para el agua de las camisas
  • Turbocompresores de montaje delantero
  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Regulador del termostato del agua

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco con gas comprimido
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")
  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter
  • Válvula reguladora de presión del aceite

Sistema de montaje

  • Amortiguador, vibración torsional
  • Montaje del motor y del grupo electrógeno

Sistema de arranque y carga

  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto
  • Dos motores, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Motor de arranque neumático de tipo paleta
  • Silenciador neumático

Generalidades:

  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite
  • Pintura Amarillo Caterpillar

C280-16 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Adaptador de admisión de aire
  • Soporte vertical
  • Conjunto de rejillas del filtro de aire
  • Válvula de control de refuerzo
  • Filtro de hollín
  • Filtro de aire de servicio pesado

Sistema de enfriamiento

  • Bomba de agua auxiliar
  • Intercambiador de calor para un solo circuito
  • Tanque de expansión
  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Auxiliares de calentamiento

Sistema de escape

  • Conexiones de escape flexibles
  • Brida de soldar y tornillería relacionada

Sistema de combustible

  • Colador de combustible primario doble
  • Conexiones del sistema de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema del generador

  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • De tresfases, seisconductores, WYE
  • Material aislante de clase F
  • Conexiones de la barra colectora

Sistema del regulador

  • Electrónico/accionadores
  • Accionador EGB
  • Programadores digitales
  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación
  • 230 UA
  • 723 y más

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del colector de aceite
  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Restricción vertical
  • Sin restricción vertical
  • Aislador

Sistema de arranque y carga

  • Manguera flexible de aire comprimido
  • Motores de arranque neumático tipo turbina
  • Válvula de reducción de presión
  • Motores de arranque neumático redundante

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C280-16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

C280-16

C280-16

Explorar las ofertas vigentes para  C280-16

Ver más ofertas