G3516C 1.675 kW

Grupos electrógenos a gas G3516C

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1660ekW
1660ekW
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
37.70%
37.70%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas natural de 1.173 kW a 1.675 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Más de 30años de liderazgo en el mercado

Más de 1.600 millones de horas de experiencia operacional

Comprobado en decenas de miles de aplicaciones de instalaciones que van desde la cogeneración hasta la compresión

Especificaciones del producto para G3516C

Clasificación continua 1660ekW 1660ekW
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 37.70% 37.70%
Máxima clasificación de respaldo 1500 1500
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1500/1800 1500/1800
Modelo de motor G3516C G3516C
Cilindrada 4210 pulg³ 69 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Longitud 219 pulg 5553 mm
Ancho 72 pulg 1828 mm
Altura 92 pulg 2340 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 31226 lb 14161 kg

G3516C Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Paneles de control

  • EMCP 4.3

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y bombas accionadas por SCAC y tuberías de derivación
  • Brida Cat SCAC de segunda etapa
  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas
  • Bridas de Cat en el circuito SCAC

Escape

  • Módulo de Detección Integrado (ISM, Integrated Sensing Module)
  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor
  • Indica la temperatura de orificio de escape y la temperatura del tubo de escape vertical al cliente a través de la pantalla del CCM
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos

Sistema de combustible

  • Válvula de corte de gas de ETR de 24V
  • Motor instalado, válvula de medición de combustible
  • Placa del acelerador, accionador de 24V CC, controlado por ECM (Electronic Control Module, Módulo de Control Electrónico)
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Filtro de combustible
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica

Sistema de encendido

  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ECM)

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Conexiones de la barra colectora
  • Material aislante clase H y aumento de temperatura clase F
  • Caída reactiva
  • Excitación magnética permanente
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF
  • SR4B
  • Detectores de temperatura del devanado

Generalidades

  • Servicio al lado derecho
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Manual de Piezas

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V

G3516C Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble horizontal, vertical
  • Soportes de montaje y tuberías del recinto
  • Filtro de aire con antefiltro

Panel de control

  • Módulo de alarma local NFPA99-110 con luces LED
  • Módulo de sincronización
  • Anunciador remoto de 24V con 8/16 luces
  • Relé de falla del motor
  • Módulo de Comunicaciones PL1000E/PL1000T
  • Módulo de alarma del cliente de 8luces

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida
  • Calentador del refrigerante de agua de las camisas
  • Conductos de aire del posenfriador, reemplazo del núcleo del posenfriador

Escape

  • Conexiones flexibles
  • Juego de brida de 14"
  • Juegos de codo de 406 mm
  • Juego de bridas de 406 mm
  • Silenciador (atenuación de 15/18/25 dBA) y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento ANSI
  • Silenciador supresor de chispas de 16"
  • Brida y expansor de escape de 356 a 406 mm
  • Atenuación del silenciador de 15/18/25 dBA

Sistema de combustible

  • Regulador de demolición de gas de 207kPa a 276kPa, de 30 a 40lb/pulg²
  • Regulador de presión de gas de 14 a 69kPa (de 2 a 10lb/pulg²)
  • Válvula de corte de gas de 24V CC, regulador de demolición de gas
  • Filtro de combustible, filtro de gas

Generador

  • Caja acceso a los cables
  • Transformadores de conexión en cruz, diferenciales y de corriente (CCCT, DCT, CT) de 8,7/15 kV
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio
  • Opciones de grupo electrógeno de 480/4.160/13.200 voltios (60 Hz)
  • Filtro de aire del generador
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Barras colectoras europeas
  • Opciones de grupo electrógeno de 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 voltios (50 Hz)
  • Módulos del anunciador
  • Extracción del grupo electrógeno
  • Caja de extensión de bajo voltaje

Sistema de regulación

  • Módulo de reparto de carga

Generalidades

  • Pedido de pintura especial
  • Kit de herramientas
  • Emblema US AID
  • Grupo de colocación de barrera
  • Herramienta de diagnóstico digital

Arranque/carga

  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)
  • Extracción de la batería
  • Cargador de baterías de 20 A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)

Vea cómo G3516C se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos de Gas G3516C

Grupos Electrógenos de Gas G3516C

Grupos Electrógenos de Gas G3516C

Grupos Electrógenos de Gas G3516C

Grupos Electrógenos de Gas G3516C
Grupos Electrógenos de Gas G3516C
Grupos Electrógenos de Gas G3516C
Grupos Electrógenos de Gas G3516C

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  G3516C

Ver más ofertas